Applications
Q : Que sont les connecteurs circulaires et DIN ?
R : Nos connecteurs circulaires et DIN étanches à l’environnement sont conçus pour les applications câble à câble, câble à carte et câble à appareil. Les connecteurs circulaires et DIN sont utilisés dans des applications en environnement difficile où la moindre défaillance de connexion peut être problématique.
Q : Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs circulaires et DIN ?
R : Camion, bus, véhicules hors route, construction, agriculture, exploitation minière, véhicules d’urgence, foresterie, loisirs, marine, motos.
Q : Quand utiliser des connecteurs circulaires et DIN ?
R : Nos connecteurs circulaires et DIN confèrent fiabilité et performance au moteur ou à la transmission, sous le capot, aux contrôleurs de moteur, aux interfaces solénoïdes, sur le châssis ou dans la cabine. Les connecteurs circulaires et DIN offrent une fiabilité éprouvée sur le terrain et une qualité à toute épreuve. Les connecteurs circulaires et DIN répondent aux exigences des normes DIN 72585/ISO 15170. Ils comportent une bague de raccordement pour l’accouplement. Les connecteurs circulaires et DIN à usage intensif conviennent aux applications montées en ligne, sur collerette ou sur PCB.
Principales caractéristiques
Q : Quelles sont les principales caractéristiques des connecteurs circulaires et DIN ?
R : Principales caractéristiques de nos connecteurs circulaires et DIN :
- Ils acceptent une taille de contact de 1,5 mm (jusqu’à 30 ampères) et 2,5 mm (jusqu’à 40 ampères)
- 2,50-0,20 mm2
- Agencements à 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cavités
- Montage en ligne, sur collerette ou PCB
- Boîtier thermoplastique, circulaire
- Bague de raccordement pour l’accouplement
Spécifications de fonctionnement
Q : Quelle est la plage de température de fonctionnement des connecteurs circulaires et DIN ?
R : Fonctionnement à des températures de -40 °C à +120 °C pour les pièces en plastique, à court terme jusqu’à +140 °C, conformément aux normes ISO 15170/DIN 72585
Q : Quelle est la durabilité des connecteurs circulaires et DIN ?
R : 20 cycles, exigence de test max. conformément aux normes ISO 15170/DIN 72585
Q : Quelle est la résistance d’isolation des connecteurs circulaires et DIN ?
R : La résistance d’isolation des connecteurs circulaires et DIN est d’au moins 107 Ω sans contournement ni panne entre deux contacts ou entre chaque contact et contour extérieur du boîtier.
Q : Quel est l’indice d’immersion des connecteurs circulaires et DIN ?
R : Aucune pénétration d’eau n’est autorisée, selon la norme DIN 40050-9 IPX7, IPX9K
Q : Quel est l’indice de vibration des connecteurs circulaires et DIN ?
R : Conforme aux normes ISO 15170/DIN 72585
Q : Quelle est la tension de résistance diélectrique des connecteurs circulaires et DIN ?
R : Les connecteurs circulaires et DIN résistent à 1 000 V (CA) à 50 ou 60 Hz pendant 60 secondes sans contournement ni panne entre deux contacts ou entre chaque contact et contour extérieur du boîtier.
Matériaux
Q : En quel matériau sont fabriquées les coques des connecteurs circulaires et DIN ?
R : Les coques des connecteurs circulaires et DIN sont fabriquées en PBT et en PA renforcés de fibre de verre
Q : En quel matériau sont fabriqués les joints des connecteurs circulaires et DIN ?
R : Les joints des connecteurs circulaires et DIN sont fabriqués en caoutchouc de silicone.