Connecteurs robustes, fiables et standard
Nos raccords circulaires et DIN robustes sont conçus pour répondre aux exigences des normes DIN, notamment la norme ISO 15170/DIN 72585. Ces connecteurs présentent un anneau de couplage pour le couplage et conviennent aux applications montées en ligne, sur collerette ou sur PCB.
Caractéristiques du produit :
Spécifications des raccords circulaires et DIN
- Accepte la taille de contact de 1,5 mm (jusqu’à 30 ampères) et 2,5 mm (jusqu’à 40 ampères)
- 4,0 - 0,20 mm²
- Dispositions à 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 31 cavités
- Montage en ligne, sur panneau ou PCB
- Boîtier thermoplastique, circulaire
- Bague de couplage, capots, capuchon de protection, joints de fil unique et bouchons borgnes disponibles
7
Différentes dispositions de cavités
DIN
De nombreuses pièces répondent aux exigences des normes ISO15170/DIN72585
Foire aux questions
Q : Que sont les raccords circulaires et DIN ?
R : Nos raccords circulaires et DIN étanches à l’environnement sont conçus pour les applications câble à câble, câble à carte et câble à appareil. Les raccords circulaires et DIN sont utilisés dans des applications en environnement hostile où même une petite dégradation de la connexion peut être critique.
Q : Quelles sont les applications appropriées pour les raccords circulaires et DIN ?
R : Camion, bus, tout-terrain, construction, agriculture, mines, véhicules d’urgence, foresterie, loisirs, marine, motos.
Q : Quand utiliser des raccords circulaires et DIN ?
R : Nos raccords circulaires et DIN confèrent fiabilité et performance sur le moteur ou la transmission, sous le capot, pour les contrôleurs de moteur, les interfaces solénoïdes, sur le châssis ou dans la cabine. Les raccords circulaires et DIN offrent une fiabilité éprouvée sur le terrain et une qualité à toute épreuve. Les raccords circulaires et DIN répondent aux exigences des normes DIN 72585/ISO 15170. Ils présentent un anneau de couplage pour le couplage. Les raccords circulaires et DIN à usage intensif conviennent aux applications montées en ligne, sur collerette ou sur PCB.
CONSULTER D’AUTRES QUESTIONS FRÉQUENTES SUR LES raccords circulaires ET DIN