Applications

Q :    Qu’est-ce qu’un connecteur AEC ?

R :     Les connecteurs étanches à l’environnement DEUTSCH AEC sont conçus pour les applications de câble à câble. Les connecteurs AEC sont utilisés dans des applications en environnement difficile où la moindre défaillance de connexion peut être problématique.

 

Q :    Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs AEC ?

R :     Camions, autobus, véhicules hors route, construction, agriculture, exploitation minière, véhicules d’urgence, foresterie, loisirs, marine, motos.

 

Q :    Quand dois-je utiliser les connecteurs AEC ?

R :     Les connecteurs DEUTSCH AEC confèrent fiabilité et performance au moteur ou à la transmission, sous le capot, aux boîtiers de commande de puissance, au niveau des cloisons, du châssis ou de la cabine. Les connecteurs AEC offrent une fiabilité éprouvée sur le terrain et une qualité robuste. Les connecteurs AEC offrent au concepteur la possibilité d’utiliser 40 contacts DEUTSCH de taille 16 dans une seule coque. 

Principales caractéristiques

Q :    Quelles sont les principales caractéristiques des connecteurs AEC ?

R :     Caractéristiques principales des connecteurs AEC :

  •     Accepte une taille de contact de 16 (13 ampères)
  •     14-20 AWG (2,50-0,50 mm2)
  •     Disposition à 40 cavités
  •     Montage en ligne
  •     Boîtier thermoplastique carré
  •     Vis jack pour le raccordement

Spécifications de fonctionnement

Q :    Quelle est la plage de température des connecteurs AEC ?

R :     Fonctionnement à des températures comprises entre -55 °C et + 125 °C

 

Q :    Quelle est la durabilité des connecteurs AEC ?

R :     Aucun défaut électrique ou mécanique après 100 cycles de raccordement et débranchement.

 

Q :    Quelle est la résistance d’isolation des connecteurs AEC ?

R :    1000 méga-ohms minimum à 25 °C.

 

Q :    Quel est l’indice d’immersion des connecteurs AEC ?

R :     Indice IP68

 

Q :    Quel est l’indice de vibration des connecteurs AEC ?

R :     Pas de déverrouillage ni de désaccouplement, et ne présente aucun dommage mécanique ni physique après des niveaux de vibration sinusoïdale de 20 G pour 10 à 2000 Hz dans chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde.

 

Q :    Quelle est la tension de résistance diélectrique des connecteurs AEC ?

R :     Fuite de courant inférieure à 2 milliampères à 1 500 volts CA.

 

Q :    Quelle est la résistance hydraulique des connecteurs AEC ?

R :     Les connecteurs ne présentent aucun dommage lorsqu’ils sont exposés à la plupart des fluides utilisés dans les applications industrielles.

 

Q :    Dans quelle mesure les connecteurs AEC sont-ils résistants à l’humidité ?

R :     Les connexions correctement câblées et raccordées résisteront à l’immersion sous trois pieds d’eau sans perte de qualités électroniques ni fuite.

 

Q :    Quelles sont les spécifications de cycle thermique des connecteurs AEC ?

R :     Pas de fissuration, d’écaillage ni de fuite après 20 cycles d’essai de -55 °C à +125 °C.

Matériaux

Q :    En quel matériau sont fabriquées les coques des connecteurs AEC ?

R :     Les coques des connecteurs AEC sont en thermoplastique robuste.

 

Q :    En quel matériau sont fabriqués les passe-câbles des connecteurs AEC ?

R :     Les passe-câbles des connecteurs AEC sont en caoutchouc de silicone.

 

Q :    En quel matériau sont fabriqués les joints interfaciaux des embases AEC ?

R :     Les joints interfaciaux des embases AEC sont en caoutchouc de silicone.