Haute densité robuste
Nos connecteurs DEUTSCH AEC sont des connecteurs électriques à usage intensif et étanches à l’environnement qui acceptent des contacts DEUTSCH de taille 16. Ces connecteurs sont fabriqués en thermoplastique robuste et offrent plusieurs options de clavetage. Les connecteurs DEUTSCH AEC disposent de 40 cavités, sont de forme carrée et utilisent une vis de calage pour le raccordement.
Caractéristiques du produit
- Accepte une taille de contact de 16 (13 ampères)
- 14-20 AWG (2,50-0,50 mm2)
- Disposition à 40 cavités
- En ligne
- Boîtier thermoplastique carré
- Vis de calage pour le raccordement
Spécifications des matériaux
- Passe-câbles : caoutchouc de silicone
- Vis de calage : Acier
- Inserts filetés de fiche : Acier
- Boîtier : thermoplastique
16
Accepte une taille de contact de 16 (13 ampères)
40
Disposition à 40 cavités
Spécifications de performance
Les connecteurs électriques DEUTSCH résisteront aux défis environnementaux difficiles courants pour les marchés industriels qui exigent des niveaux de performances élevés. Les pièces, les procédures et l’outillage appropriés doivent être utilisés.
- Température : fonctionnement à des températures de -55 °C à +125 °C en continu au courant nominal.
- Durabilité : aucun défaut électrique ou mécanique après 100 cycles de raccordement et débranchement.
- Vibration : pas de déverrouillage ni de débranchement, et ne présente aucun dommage mécanique ni physique après des niveaux de vibration sinusoïdale de 20 G pour 10 à 2 000 Hz dans chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde.
- Choc physique : aucun déverrouillage, découplage ni autre résultat insatisfaisant pendant ou après 50 G dans chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde. MIL-STD 202, Méthode 213, Condition « C ».
- Résistance hydraulique : les connecteurs ne présentent aucun dommage lorsqu’ils sont exposés à la plupart des fluides utilisés dans les applications industrielles.
- Résistance de l’isolation :1 000 méga-ohms minimum à 25 °C.
- Résistance à l’humidité : les connexions correctement câblées et raccordées résisteront à l’immersion sous trois pieds d’eau sans perte de qualités électroniques ni fuite.
- Tension de résistance diélectrique : la fuite de courant est inférieure à 2 milliampères à 1 500 VCA.
- Cycle thermique : pas de fissuration, d’écaillage ni de fuite après 20 cycles d’essai de -55 °C à +125 °C.
Dimensions de la série DEUTSCH AEC

Cavité | Fiche AEC | Connecteur femelle AEC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur totale A |
Hauteur totale B |
Largeur totale C |
Longueur totale D |
Hauteur totale E |
Largeur totale F |
|
40 | 1.440 (36.58) | 1.788 (45.16) | 1.894 (48.11) | 1.642 (41.71) | 1.944 (49.38) | 1.828 (46.43) |