Applications
Q : Qu’est-ce qu’un connecteur DRB ?
R : Les connecteurs étanches à l’environnement DEUTSCH DRB sont conçus pour les applications de câble à câble. Les connecteurs DRB sont utilisés dans des applications en environnement difficile où la moindre défaillance de connexion peut être problématique.
Q : Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs DRB ?
R : Camions, autobus, véhicules hors route, construction, agriculture, exploitation minière, véhicules d’urgence, foresterie, loisirs, marine, motos.
Q : Quand dois-je utiliser les connecteurs DRB ?
R : Les connecteurs DEUTSCH DRB confèrent fiabilité et performance au moteur ou à la transmission, sous le capot, aux boîtiers de commande de puissance, au niveau des cloisons, du châssis ou de la cabine. Les connecteurs DRB offrent une fiabilité éprouvée sur le terrain et une qualité robuste. Les points forts de la conception DRB incluent le montage sur collerette, les agencements à plusieurs broches, des coûts réduits et la flexibilité de conception. Les connecteurs DRB offrent au concepteur la possibilité d’utiliser plusieurs tailles de contacts dans une seule coque.
Principales caractéristiques
Q : Quelles sont les principales caractéristiques des connecteurs DRB ?
R : Caractéristiques principales des connecteurs DRB :
- Accepte les tailles de contacts 4 (100 ampères), 8 (60 ampères), 12 (25 ampères), 16 (13 ampères) et 20 (7,5 ampères)
- 6-22 AWG (16,00-0,35 mm2)
- Agencements à 48, 60, 102 et 128 cavités
- Montage à collerette
- Boîtier thermoplastique, rectangulaire
- Vis jack pour le raccordement
- Les emboîtements confirment l’alignement et la rétention des contacts
Spécifications de fonctionnement
Q : Quelle est la plage de température des connecteurs DRB ?
R : Fonctionnement à des températures comprises entre -55 °C et + 125 °C
Q : Quelle est la durabilité des connecteurs DRB ?
R : Aucun défaut électrique ou mécanique après 100 cycles de raccordement et débranchement.
Q : Quelle est la résistance d’isolation des connecteurs DRB ?
R : 1000 méga-ohms minimum à 25 °C.
Q : Quel est l’indice d’immersion des connecteurs DRB ?
R : Indice IP68
Q : Quel est l’indice de vibration des connecteurs DRB ?
R : Pas de déverrouillage et de désaccouplement, ni de dommage mécanique ou physique en présence de niveaux de vibration sinusoïdale de 20 G entre 10 et 2000 Hz dans chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde.
Q : Quelle est la tension de résistance diélectrique des connecteurs DRB ?
R : Fuite de courant inférieure à 2 milliampères à 1 500 volts CA.
Q : Quelle est la résistance hydraulique des connecteurs DRB ?
R : Les connecteurs ne présentent aucun dommage lorsqu’ils sont exposés à la plupart des fluides utilisés dans les applications industrielles.
Q : Dans quelle mesure les connecteurs DRB sont-ils résistants à l’humidité ?
R : Les connexions correctement câblées et raccordées résisteront à l’immersion sous trois pieds d’eau sans perte de qualités électroniques ni fuite.
Q : Quelles sont les spécifications de cycle thermique des connecteurs DRB ?
R : pas de fissuration, d’écaillage ni de fuite après 20 cycles d’essai de -55 °C à +125 °C.
Matériaux
Q : En quel matériau sont fabriquées les coques des connecteurs DRB ?
R : Les coques des connecteurs DRB sont fabriquées en PA renforcé de fibre de verre.
Q : En quel matériau sont fabriqués les passe-câbles des connecteurs DRB ?
R : Les passe-câbles des connecteurs DRB sont en caoutchouc de silicone.
Q : En quel matériau sont fabriqués les emboîtements des connecteurs DRB ?
R : Les emboîtements des connecteurs DRB sont fabriqués en PBT renforcé de fibre de verre.
Q : En quel matériau sont fabriqués les joints interfaciaux des embases DRB ?
R : Les joints interfaciaux des embases DRB sont en caoutchouc de silicone.