Cloison haute densité
Nos connecteurs DEUTSCH DRB sont des dispositifs à usage intensif conçus pour les applications de cloisons. Plusieurs options de collerettes de montage et de dispositions de fils sont disponibles. Les connecteurs DEUTSCH DRB sont adaptés aux applications sur route et tout-terrain, ainsi qu’aux marchés maritime, industriel et agricole.
Caractéristiques du produit
- Accepte les tailles de contacts 4 (100 ampères), 8 (60 ampères), 12 (25 ampères), 16 (13 ampères) et 20 (7,5 ampères)
- 6-22 AWG (16,00-0,35 mm2)
- Dispositions à 48, 60, 102 et 128 cavités
- Montage à collerette
- Boîtier thermoplastique, rectangulaire
- Vis de calage pour le raccordement
- Les emboîtements confirment l’alignement et la rétention des contacts
Spécifications des matériaux
- Corps de collerette : thermoplastique
- Clip de collerette : acier
- Passe-câbles : caoutchouc de silicone
- Vis de calage : acier
- Inserts filetés du connecteur femelle : acier
- Boîtier : thermoplastique
- Emboîtements : thermoplastique
6-22
6-22 AWG (16,00-0,35 mm²)

Boîtier thermoplastique, rectangulaire
Spécifications de performance
Les connecteurs électriques DEUTSCH résisteront aux défis environnementaux difficiles courants pour les marchés industriels qui exigent des niveaux de performances élevés. Les pièces, les procédures et l’outillage appropriés doivent être utilisés.
- Température : fonctionnement à des températures de -55 °C à +125 °C en continu au courant nominal.
- Durabilité : aucun défaut électrique ou mécanique après 100 cycles de raccordement et débranchement.
- Vibration : pas de déverrouillage ni de débranchement, et ne présente aucun dommage mécanique ni physique après des niveaux de vibration sinusoïdale de 20 G pour 10 à 2 000 Hz dans chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde.
- Choc physique : aucun déverrouillage, découplage ni autre résultat insatisfaisant pendant ou après 50 G dans chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde. MIL-STD 202, Méthode 213, Condition « C ».
- Résistance hydraulique : les connecteurs ne présentent aucun dommage lorsqu’ils sont exposés à la plupart des fluides utilisés dans les applications industrielles.
- Résistance de l’isolation :1 000 méga-ohms minimum à 25 °C.
- Résistance à l’humidité : les connexions correctement câblées et raccordées résisteront à l’immersion sous trois pieds d’eau sans perte de qualités électroniques ni fuite.
- Tension de résistance diélectrique : la fuite de courant est inférieure à 2 milliampères à 1 500 VCA.
- Cycle thermique : pas de fissuration, d’écaillage ni de fuite après 20 cycles d’essai de -55 °C à +125 °C.
Dimensions de la série DEUTSCH DRB

Cavité | Fiche DRB | Connecteur femelle DRB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur totale A |
Hauteur totale B |
Largeur totale C |
Longueur totale D |
Hauteur totale E |
Largeur totale F |
|
48 et 60 | 1.406 (35.71) | 2.606 (66.19) | 2.606 (66.19) | 2.077 (52.76) | 2.606 (66.19) | 2.606 (66.19) |
102 | 1.778 (45.16) | 2.966 (75.34) | 4.951 (125.76) | 2.291 (58.19) | 2.966 (75.34) | 4.951 (125.76) |
128 | 1.748 (44.40) | 2.966 (75.34) | 4.951 (125.76) | 2.291 (58.19) | 2.966 (75.34) | 4.951 (125.76) |