Applications
Q : Qu’est-ce qu’un connecteur DRC ?
R : Nos connecteurs DEUTSCH DRC étanches à l’environnement sont conçus pour les applications câble à câble, câble à carte et câble à appareil. Les connecteurs DRC sont utilisés dans des applications en environnement difficile où la moindre défaillance de connexion peut être problématique.
Q : Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs DRC ?
R : Camions, autobus, véhicules hors route, construction, agriculture, exploitation minière, véhicules d’urgence, foresterie, loisirs, marine, motos.
Q : Quand dois-je utiliser les connecteurs DRC ?
R : Les connecteurs DEUTSCH DRC confèrent fiabilité et performance au moteur ou à la transmission, sous le capot, aux boîtiers de commande de puissance, au niveau des cloisons, du châssis ou de la cabine. Les connecteurs DRC offrent une fiabilité éprouvée sur le terrain et une qualité robuste. Les points forts de la conception DRC incluent en option le montage sur collerette, les agencements à plusieurs broches, des coûts réduits et la flexibilité de conception. Les connecteurs DRC offrent au concepteur la possibilité d’utiliser plusieurs tailles de contacts dans une seule coque.
Principales caractéristiques
Q : Quelles sont les principales caractéristiques des connecteurs DRC ?
R : Caractéristiques principales du connecteur DRC :
- Accepte les tailles de contact 16 (13 ampères) et 20 (7,5 ampères)
- 14-22 AWG (2,50-0,35 mm2)
- Agencements à 24, 38, 40, 50, 60, 64, 70 et 76 cavités
- Montage en ligne, sur collerette ou PCB
- Boîtier thermoplastique, rectangulaire
- Vis jack pour le raccordement
Spécifications de fonctionnement
Q : Quelle est la plage de température des connecteurs DRC ?
R : Fonctionnement à des températures comprises entre -55 °C et + 125 °C
Q : Quelle est la durabilité des connecteurs DRC ?
R : Aucun défaut électrique ou mécanique après 100 cycles de raccordement et débranchement.
Q : Quelle est la résistance d’isolation des connecteurs DRC ?
R : 1000 méga-ohms minimum à 25 °C.
Q : Quel est l’indice d’immersion des connecteurs DRC ?
R : Indice IP68
Q : Quel est l’indice de vibration des connecteurs DRC ?
R : Pas de déverrouillage ni de désaccouplement, et ne présente aucun dommage mécanique ni physique après des niveaux de vibration sinusoïdale de 20 G pour 10 à 2000 Hz dans chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde.
Q : Quelle est la tension de résistance diélectrique des connecteurs DRC ?
R : Fuite de courant inférieure à 2 milliampères à 1 500 volts CA.
Q : Quelle est la résistance hydraulique des connecteurs DRC ?
R : Les connecteurs ne présentent aucun dommage lorsqu’ils sont exposés à la plupart des fluides utilisés dans les applications industrielles.
Q : Dans quelle mesure les connecteurs DRC sont-ils résistants à l’humidité ?
R : Les connexions correctement câblées et raccordées résisteront à l’immersion sous trois pieds d’eau sans perte de qualités électroniques ni fuite.
Q : Quelles sont les spécifications de cycle thermique des connecteurs DRC ?
R : pas de fissuration, d’écaillage ni de fuite après 20 cycles d’essai de -55 °C à +125 °C.
Matériaux
Q : En quel matériau sont fabriquées les coques des connecteurs DRC ?
R : Les coques des connecteurs DRC sont fabriquées en PA ainsi qu’en PPS renforcé de fibre de verre.
Q : En quel matériau sont fabriqués les passe-câbles des connecteurs DRC ?
R : Les passe-câbles des connecteurs DRC sont en caoutchouc de silicone.
Q : En quel matériau sont fabriqués les joints interfaciaux des embases DRC ?
R : Les joints interfaciaux des embases DRC sont en caoutchouc de silicone.