Variété d’options pour la flexibilité de conception
Nos connecteurs DEUTSCH DRC sont conçus pour les applications à grand nombre de broches destinées aux environnements difficiles. Ces connecteurs de forme rectangulaire étanches à l’environnement sont proposés avec des dispositions d’insert à 24, 40, 50, 60, 64 et 70 cavités qui acceptent les contacts DEUTSCH de taille 16 et 20. Plusieurs options de montage sont disponibles, notamment en ligne, sur collerette et PCB.
Caractéristiques du produit
- Acceptent les tailles de contacts 16 (13 ampères) et 20 (7,5 ampères)
- 14-22 AWG (2,50-0,35 mm2)
- Dispositions à 24, 40, 50, 60, 64, 70 et 80 cavités
- Montage en ligne, sur collerette ou PCB
- Boîtier thermoplastique, rectangulaire
- Vis de calage pour le raccordement
Spécifications des matériaux
- Passe-câbles : caoutchouc de silicone
- Retenue d’insert : thermoplastique
- Joint interfacial de prise femelle : caoutchouc de silicone
- Boîtier : thermoplastique
- Emboîtements : thermoplastique
14-22
14-22 AWG (2,50-0,35 mm²)

Boîtier thermoplastique, rectangulaire
Spécifications de performance
Les connecteurs électriques DEUTSCH résisteront aux défis environnementaux difficiles courants pour les marchés industriels qui exigent des niveaux de performances élevés. Les pièces, les procédures et l’outillage appropriés doivent être utilisés.
- Température : fonctionnement à des températures de -55 °C à +125 °C en continu au courant nominal.
- Durabilité : aucun défaut électrique ou mécanique après 100 cycles de raccordement et débranchement.
- Vibration : pas de déverrouillage ni de débranchement, et ne présente aucun dommage mécanique ni physique après des niveaux de vibration sinusoïdale de 20 G pour 10 à 2 000 Hz dans chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde.
- Choc physique : aucun déverrouillage, découplage ni autre résultat insatisfaisant pendant ou après 50 G dans chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde. MIL-STD 202, Méthode 213, Condition « C ».
- Résistance hydraulique : les connecteurs ne présentent aucun dommage lorsqu’ils sont exposés à la plupart des fluides utilisés dans les applications industrielles.
- Résistance de l’isolation :1 000 méga-ohms minimum à 25 °C.
- Résistance à l’humidité : les connexions correctement câblées et raccordées résisteront à l’immersion sous trois pieds d’eau sans perte de qualités électroniques ni fuite.
- Tension de résistance diélectrique : la fuite de courant est inférieure à 2 milliampères à 1 500 VCA.
- Cycle thermique : pas de fissuration, d’écaillage ni de fuite après 20 cycles d’essai de -55 °C à +125 °C.
Dimensions de la série DEUTSCH DRC

Cavité | Fiche DRC | Connecteur femelle DRC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur totale A |
Hauteur totale B |
Largeur totale C |
Longueur totale D |
Hauteur totale E |
Largeur totale F |
|
24 (taille 20) | 1.435 (36.45) | 1.244 (31.60) | 2.004 (50.90) | 1.785 (45.34) | 1.500 (38.10) | 3.104 (78.84) |
24 (taille 16) | 1.600 (40.64) | 1.148 (29.16) |
2.100 (53.34) | 1.742 (44.25) | 1.202 (30.53) | 2.154 (54.71) |
38 | 1.435 (36.45) | 1.274 (32.36) | 2.700 (68.58) | |||
40 (taille 20) | 13.80 (35.05) | 1.244 (31.60) | 2.700 (68.58) | 1.785 (45.34) | 1.500 (38.10) | 3.800 (96.52) |
40 (taille 16) | 1.597 (40.56) | 1.202 (30.53) | 2.868 (72.85) | 1.699 (43.15) | 1.202 (30.53) | 2.908 (73.86) |
50 | 1.435 (36.45) | 1.408 (35.76) | 2.700 (68.58) | 1.987 (50.47) | 3.094 (78.59) | |
60 | 1.435 (36.45) | 1.448 (36.78) | 2.700 (68.58) | 2.161 (54.89) | 3.094 (78.59) | |
64 | 1.785 (45.34) | 1.500 (38.10) | 5.866 (149.00) | |||
70 | 1.643 (41.73) | 1.421 (36.90) | 4.094 (103.99) | 1.757 (44.63) | 1.421 (36.09) | 4.094 (103.99) |
76 | 1.115 (28.32) |
1.827 (46.41) | 5.686 (144.42) | |||
80 | 1.320 (33.53) | 6.363 (161.62) |