Applications

Q :    Qu’est-ce qu’un connecteur DT ?

R :     Les connecteurs DEUTSCH DT étanches à l’environnement sont conçus pour les applications câble à câble, câble à carte et câble à appareil. Les connecteurs DT sont utilisés dans des applications en environnement difficile où la moindre défaillance de connexion peut être problématique.


Q :    Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs DT ?

R :    Camions, autobus, véhicules hors route, construction, agriculture, exploitation minière, véhicules d’urgence, foresterie, loisirs, marine, motos


Q :    Quand dois-je utiliser les connecteurs DT ?

R :    Les connecteurs DEUTSCH DT confèrent fiabilité et performance au niveau du moteur ou de la transmission, du capot, des contrôleurs de moteur, des interfaces solénoïdes, du châssis ou de la cabine. Les connecteurs DT offrent une fiabilité éprouvée sur le terrain et une qualité robuste. Les points forts de la conception DT incluent en option le montage sur collerette, les agencements à plusieurs broches, des coûts réduits et la flexibilité de conception. Les connecteurs DT offrent au concepteur la possibilité d’utiliser plusieurs contacts de taille 16, chacun d’une capacité continue de 13 ampères, à l’intérieur d’un seul boîtier.
 

Principales caractéristiques

Q :    Quelles sont les principales caractéristiques des connecteurs DT ?

R :     Caractéristiques principales du connecteur DT :

  •     Accepte une taille de contact de 16 (13 ampères)
  •     14-20 AWG
  •     Agencements à 2, 3, 4, 6, 8 et 12 cavités
  •     Montage en ligne, sur collerette ou PCB
  •     Boîtier thermoplastique, rectangulaire
  •     Verrou intégré pour l’accouplement
  •     Les emboîtements garantissent l’alignement et la rétention des contacts

Spécifications de fonctionnement

Q :    Quelle est la plage de température des connecteurs DT ?
R :     Fonctionnement à des températures comprises entre -55 °C et +125 °C

 

Q :    Quelle est la durabilité des connecteurs DT ?
R :     Aucun défaut électrique ou mécanique après 100 cycles de raccordement et débranchement.


Q :    Quelle est la résistance d’isolation des connecteurs DT ?

R :    1000 méga-ohms minimum à 25 °C.


Q :    Quel est l’indice d’immersion des connecteurs DT ?
R :     Indice IP68


Q :    Quel est l’indice de vibration des connecteurs DT ?
R :     Pas de déverrouillage ni de désaccouplement, et ne présente aucun dommage mécanique ni physique après des niveaux de vibration sinusoïdale de 20 G pour 10 à 2000 Hz dans chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde.


Q :    Quelle est la tension de résistance diélectrique des connecteurs DT ?

R :     Fuite de courant inférieure à 2 milliampères à 1 500 volts CA.


Q :    Quelle est la résistance hydraulique des connecteurs DT ?
R :     Les connecteurs ne présentent aucun dommage lorsqu’ils sont exposés à la plupart des fluides utilisés dans les applications industrielles.


Q :    Dans quelle mesure les connecteurs DT sont-ils résistants à l’humidité ?
R :     Les connexions correctement câblées et raccordées résisteront à l’immersion sous trois pieds d’eau sans perte de qualités électroniques ni fuite.


Q :    Quelles sont les spécifications de cycle thermique des connecteurs DT ?
R :     Pas de fissuration, d’écaillage ni de fuite après 20 cycles d’essai de -55 °C à +125 °C.

Matériaux

Q :    En quel matériau sont fabriquées les coques des connecteurs DT ?

R :     Les coques des connecteurs DT sont fabriquées en PA renforcé de fibre de verre.


Q :    En quel matériau sont fabriqués les passe-câbles de connecteurs DT ?
R :     Les passe-câbles des connecteurs DT sont en caoutchouc de silicone.


Q :    En quel matériau sont fabriqués les emboîtements des connecteurs DT ?
R :     Les emboîtements des connecteurs DT sont fabriqués en PBT renforcé de fibre de verre.


Q :    En quel matériau sont fabriqués les joints interfaciaux des embases DT ?
R :     Les joints interfaciaux des embases DT sont en caoutchouc de silicone.