Connecteurs étanches pour connexions câble-à-câble et câble-à-carte
Les connecteurs DEUTSCH DT sont conçus pour procurer des connexions fiables et de haute performance dans les applications de transport industriel et commercial, que ce soit sous le capot, sur le châssis ou dans l’habitacle. Le boîtier thermoplastique V0 est conçu pour une large plage de températures de fonctionnement et résiste à l’exposition aux UV. Les joints de fil et d’interface fabriqués en silicone procurent un indice de protection IP68 contre la pénétration des débris et l’humidité. La famille de connecteurs DEUTSCH DT est compatible avec le système de contacts ronds DEUTSCH de taille 16, prévu pour 13 A.
DEUTSCH DT - Comment sélectionner les bons composants ?
Guide de sélection des DEUTSCH DT
Nous avons créé une vue interactive d’un connecteur DEUTSCH DT et avons listé les composants nécessaires et optionnels, afin de vous aider à sélectionner toutes les pièces dont vous avez besoin pour construire vos connecteurs. Téléchargez le guide de sélection et cliquez sur les composants individuels pour accéder aux pages produits.

Série de connecteurs DEUTSCH DT
Caractéristiques du produit
- Accepte des contacts de taille 16 (13 ampères)
- 14-20 AWG (2,50-0,50 mm²)
- Connecteur 2, 3, 4, 6, 8 ou 12 voies
- Montage en ligne, sur collerette ou pour circuit imprimé
- Boîtier thermoplastique, rectangulaire
- Verrou intégré pour assurer la connexion
- Les clavettes garantissent l‘alignement et le maintien des contacts
- Accessoires disponibles : capots, manchons, capuchons anti-poussière, joints, clips de montage
Spécifications des matériaux
- Passe-câbles : caoutchouc
- Élément d’insert : thermoplastique
- Joint d’interfacial du connecteur femelle : caoutchouc
- Coque : thermoplastique
- Cales de verrouillage : thermoplastique
Caractéristiques des performances
Les connecteurs électriques DEUTSCH sont conçus pour résister aux conditions environnementales difficiles qui caractérisent les marchés industriels requérant des performances élevées. Les pièces, les procédures et l’outillage appropriés doivent être utilisés.
- Température : fonctionnement continu sur des températures allant de -55 °C à +125 °C au courant nominal.
- Durabilité : aucun défaut électrique ou mécanique après 100 cycles de connexion et de déconnexion.
- Vibration : pas de déverrouillage ou de désaccouplement et pas de dommages mécaniques ou physiques suite à des niveaux de vibrations sinusoïdales de 20 G à une fréquence allant de 10 à 2000 Hz sur chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde.
- Choc physique : aucun déverrouillage, désaccouplement ou autre résultat insatisfaisant pendant ou après 50 G sur chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde. MIL-STD 202, Méthode 213, Condition « C ».
- Résistance aux fluides : les connecteurs ne présentent aucun dommage quand ils sont exposés à la plupart des fluides utilisés dans les applications industrielles.
- Résistance de l’isolation :1 000 méga-ohms minimum à 25 °C.
- Résistance à l’humidité : les connexions correctement câblées et raccordées peuvent résister à une immersion sous trois pieds d’eau sans perdre leurs qualités électroniques ni présenter de fuites.
- Tension de tenue diélectrique : la fuite de courant est inférieure à 2 milliampères à 1 500 VCA.
- Cycle thermique : pas de fissuration, d’écaillage ou de fuite après 20 cycles d’essai de -55 °C à +125 °C.
Connecteurs DEUTSCH DT à capuchon clipsable

Des performances d’étanchéité améliorées
-
Découvrez nos connecteurs DEUTSCH DT à capuchon clipsable
Les connecteurs DEUTSCH DT à capuchon clipsable à 2 et 3 voies élargissent le choix de notre gamme de connecteurs reconnus. La nouvelle conception innovante du capuchon clipsable vient enrichir la gamme de connecteurs DEUTSCH DT. Cette gamme est le choix par excellence pour les applications en environnement sévère telles que pour les camions, les bus, les véhicules de construction et les véhicules agricoles, mais aussi pour d’autres marchés où la protection contre l’environnement est nécessaire.
Dimensions de la série DEUTSCH DT

Cavité | DT mâle | DT femelle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur totale A | Hauteur totale B | Largeur totale C | Longueur totale D | Hauteur totale E | Largeur totale F | |
2 | 1.118 (28.4) |
0.628 (15.95) |
0.591 (15.01) | 1.708 (43.38) |
0.670 (17.02) |
0.675 (17.15) |
3 | 1.118 (28.4) | 0.934 (23.72) | 0.718 (18.23) | 1.698 (43.13) |
0.973 (24.71) |
0.832 (21.13) |
4 | 1.218 (30.94) | 0.724 (18.39) | 0.716 (18.19) |
1.808 (45.92) |
0.776 (19.71) |
0.820 (20.83) |
6 | 1.218 (30.94) | 0.891 (22.63) | 0.716 (18.19) | 1.808 (45.92) | 0.951 (24.160) |
0.820 (20.83) |
8 | 1.217 (30.91) | 0.776 (19.71) | 1.465 (37.21) |
1.798 (45.67) |
1.000 (25.40) |
1.435 (36.45) |
12 | 1.218 (30.94) | 0.716 (18.19) | 1.575 (40.01) |
1.808 (45.92) |
0.876 (22.25) |
1.597 (40.56) |