Applications

Q :    Qu’est-ce qu’un connecteur DTP ?

R :     Les connecteurs DEUTSCH DTP étanches à l’environnement sont conçus pour les applications câble à câble et câble à carte. Les connecteurs DTP sont utilisés dans des applications en environnement difficile où la moindre défaillance de connexion peut être problématique.

 

Q :    Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs DTP ?

R :     Camions, autobus, véhicules hors route, construction, agriculture, exploitation minière, véhicules d’urgence, foresterie, loisirs, marine, motos

 

Q :    Quand dois-je utiliser les connecteurs DTP ?

R :     Les connecteurs DEUTSCH DTP confèrent fiabilité et performance au moteur ou à la transmission, sous le capot, aux boîtiers de commande de puissance, au châssis ou dans la cabine. Les connecteurs DTP offrent une fiabilité éprouvée sur le terrain et une qualité robuste. Les points forts de la conception DTP incluent en option le montage sur collerette, les agencements à plusieurs broches, des coûts réduits et la flexibilité de conception. Les connecteurs DTP offrent au concepteur la possibilité d’utiliser plusieurs contacts de taille 12, chacun d’une capacité continue de 25 ampères, à l’intérieur d’un seul boîtier.

Principales caractéristiques

Q :    Quelles sont les principales caractéristiques des connecteurs DTP ?

R :     Caractéristiques principales du connecteur DTP :

  •     Accepte une taille de contact de 12 (25 ampères)
  •     10-14 AWG (6,00-2,00 mm2)
  •     Agencements à 2 et 4 cavités
  •     Montage en ligne, sur collerette ou PCB
  •     Boîtier thermoplastique, rectangulaire
  •     Verrou intégré pour l’accouplement
  •     Les emboîtements confirment l’alignement et la rétention des contacts

Spécifications de fonctionnement

Q :    Quelle est la plage de température des connecteurs DTP ?

R :     Fonctionnement à des températures comprises entre -55 °C et +125 °C

 

Q :    Quelle est la durabilité des connecteurs DTP ?

R :     Aucun défaut électrique ou mécanique après 100 cycles de raccordement et débranchement.

 

Q :    Quelle est la résistance d’isolation des connecteurs DTP ?

R :    1000 méga-ohms minimum à 25 °C.

 

Q :    Quel est l’indice d’immersion des connecteurs DTP ?

R :     Indice IP68

 

Q :    Quel est l’indice de vibration des connecteurs DTP ?

R :     Pas de déverrouillage ni de désaccouplement, et ne présente aucun dommage mécanique ni physique après des niveaux de vibration sinusoïdale de 20 G pour 10 à 2000 Hz dans chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde.

 

Q :    Quelle est la tension de résistance diélectrique des connecteurs DTP ?

R :     Fuite de courant inférieure à 2 milliampères à 1 500 volts CA.

 

Q :    Quelle est la résistance hydraulique des connecteurs DTP ?

R :     Les connecteurs ne présentent aucun dommage lorsqu’ils sont exposés à la plupart des fluides utilisés dans les applications industrielles.

 

Q :    Dans quelle mesure les connecteurs DTP sont-ils résistants à l’humidité ?

R :     Les connexions correctement câblées et raccordées résisteront à l’immersion sous trois pieds d’eau sans perte de qualités électroniques ni fuite.

 

Q :    Quelles sont les spécifications de cycle thermique des connecteurs DTP ?

R :     Pas de fissuration, d’écaillage ni de fuite après 20 cycles d’essai de -55 °C à +125 °C.

Matériaux

Q :    En quel matériau sont fabriquées les coques de connecteurs DTP ?

R :     Les coques des connecteurs DTP sont fabriquées en PA renforcé de fibre de verre. 

 

Q :    En quel matériau sont fabriqués les passe-câbles de connecteurs DTP ?

R :     Les passe-câbles des connecteurs DTP sont en caoutchouc de silicone.

 

Q :    En quel matériau sont fabriqués les emboîtements de connecteurs DTP ?

R :     Les retenues d’insert des connecteurs DTP sont fabriquées en PBT renforcé de fibre de verre. 

 

Q :    En quel matériau sont fabriqués les joints interfaciaux des embases DTP ?

R :     Les joints interfaciaux des embases DTP sont en caoutchouc de silicone.