Puissance éprouvée sur le terrain
Nos connecteurs DEUTSCH DTP sont conçus pour des applications à forte puissance. Ces connecteurs sont fabriqués en thermoplastique robuste et disposent d’un fil arrière en silicone et de joints interfaciaux qui fournissent des connexions fiables dans des conditions difficiles. Nos connecteurs DEUTSCH DTP permettent aux concepteurs d’utiliser plusieurs contacts DEUTSCH de taille 12, chacun d’une capacité continue de 25 ampères, dans une seule boîtier.
Caractéristiques du produit
- Accepte une taille de contact de 12 (25 ampères)
- 10-14 AWG (6,00-2,00 mm2)
- Dispositions à 2 et 4 cavités
- Montage en ligne, sur collerette ou PCB
- Boîtier thermoplastique, rectangulaire
- Verrou intégré pour le couplage
- Les emboîtements confirment l’alignement et la rétention des contacts
- Accessoires disponibles : manchons, joints d’étanchéité, attaches de montage
Spécifications des matériaux
- Passe-câbles : caoutchouc de silicone
- Retenue d’insert : thermoplastique
- Joint interfacial de prise femelle : caoutchouc de silicone
- Boîtier : thermoplastique
- Emboîtements : thermoplastique
12
Compatible avec la taille 12 de contact DEUTSCH (25 ampères)
10-14
10-14 AWG (6,00-2,00 mm²)
Spécifications de performance
Les connecteurs électriques DEUTSCH résisteront aux défis environnementaux difficiles courants pour les marchés industriels qui exigent des niveaux de performances élevés. Les pièces, les procédures et l’outillage appropriés doivent être utilisés.
- Température : fonctionnement à des températures de -55 °C à +125 °C en continu au courant nominal.
- Durabilité : aucun défaut électrique ou mécanique après 100 cycles de raccordement et débranchement.
- Vibration : pas de déverrouillage ni de débranchement, et ne présente aucun dommage mécanique ni physique après des niveaux de vibration sinusoïdale de 20 G pour 10 à 2 000 Hz dans chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde.
- Choc physique : aucun déverrouillage, découplage ni autre résultat insatisfaisant pendant ou après 50 G dans chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde. MIL-STD 202, Méthode 213, Condition « C ».
- Résistance hydraulique : les connecteurs ne présentent aucun dommage lorsqu’ils sont exposés à la plupart des fluides utilisés dans les applications industrielles.
- Résistance de l’isolation :1 000 méga-ohms minimum à 25 °C.
- Résistance à l’humidité : les connexions correctement câblées et raccordées résisteront à l’immersion sous trois pieds d’eau sans perte de qualités électroniques ni fuite.
- Tension de résistance diélectrique : la fuite de courant est inférieure à 2 milliampères à 1 500 VCA.
- Cycle thermique : pas de fissuration, d’écaillage ni de fuite après 20 cycles d’essai de -55 °C à +125 °C.
Dimensions de la série DEUTSCH DTP

Cavité | Fiche DTP | Connecteur femelle DTP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur totale A | Hauteur totale B | Largeur totale C | Longueur totale D | Hauteur totale E | Largeur totale F | |
2 | 1.364 (34.65) | 0.711 (18.06) | 0.732 (18.59) | 1.861 (47.27) | 0.869 (22.07) | 0.732 (18.59) |
4 | 1.364 (34.65) | 0.960 (24.38) | 0.868 (22.05) | 1.861 (47.27) | 1.069 (27.15) | 0.868 (22.05) |