Connecteurs DEUTSCH DTV

pour applications câble-à-câble

Q : À quoi servent les connecteurs DEUTSCH DTV ?

R : Les connecteurs DEUTSCH DTV sont conçus pour les applications de câble-à-câble et offrent des connexions solides pour les environnements exigeants. Ils sont largement utilisés dans les machines industrielles, les véhicules commerciaux, les équipements agricoles, les véhicules nautiques, les véhicules tout-terrain, les équipements d'exploitation minière, les véhicules militaires et les transports spécialisés.

 

Q : Quels sont les critères qui font que les connecteurs DEUTSCH DTV sont adaptés aux environnements difficiles ?

R : Ces connecteurs sont dotés de 18 cavités qui acceptent des contacts DEUTSCH de taille 16 et sont fabriqués en thermoplastique durable. Ils sont conçus pour résister à la poussière, à la saleté, à l'humidité, au brouillard salin et aux vibrations, et conviennent donc parfaitement à une utilisation dans des conditions difficiles.

 

Q : Quels sont les matériaux utilisés dans les connecteurs DEUTSCH DTV ?

R : Les connecteurs sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, notamment du silicone pour le joint d'interface du passe-câbles et du connecteur femelle, et du thermoplastique pour l'insert, la coque et les cales.

 

Q : Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs DEUTSCH DTV ?

R : Les principales spécifications en matière de performances sont les suivantes :

  • Plage de températures de fonctionnement de -55 °C à +125 °C
  • Durabilité avec aucun défaut électrique ou mécanique après 100 cycles de connexion et de déconnexion.
  • Résistance aux vibrations, aux chocs physiques et à la plupart des fluides industriels
  • Résistance de l'isolant :1 000 mégohms minimum à 25 °C.
  • Résistent à l'immersion sous un mètre d'eau
  • Tension de tenue diélectrique avec fuite de courant inférieure à 2 milliampères à 1 500 VCA
  • Cycle thermique sans fissuration, écaillage, ni fuite après 20 cycles d'essai de -55 °C à +125 °C

 

Q : Comment les connecteurs DEUTSCH DTV offrent-ils une plus grande souplesse de conception ?

R : Les connecteurs sont livrés avec des capuchons de protection et des accessoires, ce qui permet des conceptions personnalisables qui répondent aux exigences spécifiques des applications. De plus, ils sont dotés de brides de montage étanches et de cales de verrouillage secondaires permettant des connexions sûres et fiables.

 

Q : Quels sont les calibres de fils supportés par les connecteurs DTV DEUTSCH ?

R : Les connecteurs DTV DEUTSCH sont compatibles avec des fils de calibre 14-20 AWG (2,50-0,50 mm²), ce qui les rend polyvalents pour différents systèmes électriques.

 

Q : Comment les connecteurs DEUTSCH DTV gèrent-ils les températures extrêmes ?

R : Ces connecteurs fonctionnent efficacement à des températures allant de -55 °C à +125 °C, offrant des performances fiables dans des conditions extrêmement froides et chaudes.

 

Q : Quels sont les secteurs qui bénéficient de l'utilisation des connecteurs DEUTSCH DTV ?

R : Les domaines d'activité bénéficiant de ces connecteurs sont les machines de construction, les véhicules commerciaux, les équipements agricoles, les véhicules nautiques, les véhicules tout-terrain, les équipements miniers, les véhicules militaires et les moyens de transport spécialisés tels que les camions de pompiers et les ambulances.

 

Q : Quel type d'entretien requiert les connecteurs DTV DEUTSCH ?

R : Les connecteurs DTV DEUTSCH sont conçus pour être faciles à entretenir grâce à un mécanisme de connexion et de déconnexion simple. Ils ne présentent aucun défaut électrique ou mécanique après des cycles répétés, ce qui facilite les réparations et l'entretien.

 

Q : Les connecteurs DEUTSCH DTV peuvent-ils être utilisés dans des applications immergées ?

R : Oui, les connecteurs DEUTSCH DTV correctement câblés et accouplés peuvent résister à une immersion sous un mètre d'eau sans perdre leurs qualités électroniques, ce qui les rend adaptés à certaines applications immergées.

Retour aux Connecteurs DEUTSCH DTV