Robuste et fiable
La série de connecteurs DEUTSCH DTV est conçue pour les transports industriels et commerciaux. Les connecteurs offrent une excellente protection contre la poussière, la saleté, l'humidité, le brouillard salin et les vibrations. Ces connecteurs sont dotés de 18 cavités pour des contacts DEUTSCH de taille 16, de brides de montage étanches et de cales de verrouillage secondaires pour des connexions sécurisées. Fabriqués en thermoplastique de haute qualité, ils sont durables et performants sur une large plage de températures (-55 °C à +125 °C) et conviennent à diverses applications, notamment les machines de construction, les véhicules commerciaux, l'équipement agricole, les navires, les véhicules tout-terrain, les équipements miniers, les véhicules militaires et les transports spécialisés.
Principaux avantages
Connecteurs DEUTSCH DTV
- Protection supérieure contre l'environnement : permet de protéger les connexions de la poussière, de la saleté, de l'humidité, du brouillard salin et des vibrations, ce qui garantit une fiabilité à long terme.
- Connexion sécurisée : les cales de verrouillage secondaires permettent de garantir l'alignement et le maintien des contacts, ce qui limite le risque de déconnexion dans des conditions difficiles.
- Construction durable : le boîtier thermoplastique robuste et les composants en silicone garantissent une grande longévité dans les environnements difficiles.
- Polyvalents : conviennent à une large gamme d'applications du secteur des transports industriels et commerciaux, y compris les machines de construction, les camions, les autobus et les équipements nautiques.
- Options de conception flexibles : disponibles avec des capuchons de protection et des accessoires pour s'adapter à diverses exigences de conception et améliorer la flexibilité d'utilisation.
- Performances fiables : préservent l'intégrité électrique sous des températures, des vibrations ou des chocs physiques extrêmes, garantissant la fiabilité du fonctionnement.
- Maintenance facile : la procédure de connexion et de déconnexion est simple et ne présente aucun défaut électrique ou mécanique après 100 cycles, ce qui rend l'entretien et les réparations plus aisés.
Principales caractéristiques
Connecteurs DEUTSCH DTV
Caractéristique | |
---|---|
Taille des contacts |
16 (13 ampères) |
Calibres des fils |
14-20 AWG (2-0,5) |
Disposition des cavités | 18 |
Type de montage | Bride |
Matériau du boîtier | Thermoplastique |
Mécanisme de verrouillage | Verrouillage intégré |
Alignement et maintien | Cales de verrouillage |
Matériau du passe-câbles | Caoutchouc en silicone |
Matériau de l'insert | Thermoplastique |
Joint d'interface du connecteur femelle | Caoutchouc en silicone |
Matériau de la coque | Thermoplastique |
Durée de vie | Aucun défaut électrique ou mécanique après 100 cycles de connexion et de déconnexion |
Résistance aux vibrations | Résistent à 20 G de 10 à 2 000 Hz |
Résistance aux chocs physiques | Supportent 50 G sur trois plans perpendiculaires |
Résistance hydraulique | Résistent aux dommages dus aux fluides industriels |
Résistance de l'isolant | 1 000 mégohms minimum à 25 °C |
Résistance à l'humidité | Résistent à l'immersion sous un mètre d'eau |
Tension de tenue diélectrique | Fuite de moins de 2 milliampères à 1 500 VCA |
Performances lors des cycles thermiques | Pas de fissuration, d'écaillage, ni de fuite après 20 cycles d'essai de -55 °C à +125 °C |
Dimensions de la série DEUTSCH DTV

Cavité | DTV mâle | DTV femelle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur totale A | Hauteur totale B | Largeur totale C | Longueur totale D | Hauteur totale E | Largeur totale F | |
18 | 1.405 (35.69) | 1.059 (26.90) | 1.450 (36.83) | 2.495 (63.37) | 1.786 (45.36) | 3.194 (81.12) |
Applications dans le monde réel
Connecteurs DEUTSCH DTV
- Machines de construction : fournissent des connexions fiables dans les excavatrices, les bulldozers et les grues opérant dans des environnements poussiéreux et sales.
- Véhicules commerciaux : fournissent des connexions électriques fiables pour les camions, les bus et les véhicules de livraison exposés à des conditions de route difficiles et à des vibrations.
- Équipement agricole : permettent de préserver l'intégrité électrique des tracteurs, des moissonneuses et d'autres machines agricoles utilisées sur des terrains accidentés et exposés aux intempéries.
- Applications nautiques : offrent une étanchéité robuste contre le brouillard salin et l'humidité dans les bateaux et les navires.
- Véhicules tout-terrain : assurent le fonctionnement des systèmes électriques des quads, des véhicules tout-terrain et d'autres véhicules tout-terrain utilisés sur des terrains accidentés.
- Équipement d'exploitation minière : permettent de protéger les connexions dans les foreuses, les chargeurs et les véhicules de transport utilisés dans l'exploitation minière, en assurant des performances dans des conditions extrêmes.
- Véhicules militaires : fournissent des connexions sécurisées et fiables dans les véhicules militaires légers, ce qui permet d'améliorer les performances dans des conditions de terrain exigeantes.
- Transport spécialisé : permettent la mise en place de systèmes électriques robustes dans les camions de pompiers, les ambulances et autres véhicules d'intervention d'urgence.
Foire aux questions
Connecteurs DEUTSCH DTV
Q : À quoi servent les connecteurs DEUTSCH DTV ?
R : Les connecteurs DEUTSCH DTV sont conçus pour les applications de câble-à-câble et offrent des connexions solides pour les environnements exigeants. Ils sont largement utilisés dans les machines industrielles, les véhicules commerciaux, les équipements agricoles, les véhicules nautiques, les véhicules tout-terrain, les équipements d'exploitation minière, les véhicules militaires et les transports spécialisés.
R : Ces connecteurs sont dotés de 18 cavités qui acceptent des contacts DEUTSCH de taille 16 et sont fabriqués en thermoplastique durable. Ils sont conçus pour résister à la poussière, à la saleté, à l'humidité, au brouillard salin et aux vibrations, et conviennent donc parfaitement à une utilisation dans des conditions difficiles.
Q : Quels sont les matériaux utilisés dans les connecteurs DEUTSCH DTV ?
R : Les connecteurs sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, notamment du silicone pour le joint d'interface du passe-câbles et du connecteur femelle, et du thermoplastique pour l'insert, la coque et les cales.