Applications

Q :    Qu’est-ce qu’un connecteur HD10 ?

R :     Les connecteurs DEUTSCH HD10 étanches à l’environnement sont conçus pour les applications câble à câble et câble à carte. Les connecteurs HD10 sont utilisés dans des applications en environnement difficile où la moindre défaillance de connexion peut être problématique. 

 

Q :    Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs HD10 ?

R :     Camions, autobus, véhicules hors route, construction, agriculture, exploitation minière, véhicules d’urgence, foresterie, loisirs, marine, motos

 

Q :    Quand dois-je utiliser les connecteurs HD10 ?

R :     Les connecteurs DEUTSCH HD10 confèrent fiabilité et performance au moteur ou à la transmission, sous le capot, sur les contrôleurs, en tant que connecteur de liaison de données pour les diagnostics, sur le châssis ou dans la cabine. Les connecteurs HD10 offrent une fiabilité éprouvée sur le terrain et une qualité robuste. Les points forts de la conception HD10 incluent en option le montage sur collerette, les agencements à plusieurs broches, des coûts réduits et la flexibilité de conception. Les connecteurs HD10 offrent au concepteur la possibilité d’utiliser plusieurs tailles de contacts dans une seule coque. Plusieurs accessoires sont disponibles, notamment des coques arrière, un support et des capuchons anti-poussière.

Principales caractéristiques

Q :    Quelles sont les principales caractéristiques des connecteurs HD10 ?

R :     Caractéristiques principales du connecteur HD10 :

  •     Accepte les tailles de contact 4 (100 ampères), 12 (25 ampères) et 16 (13 ampères)
  •     6-20 AWG (16,00-0,50 mm2)
  •     Agencements à 3, 4, 5, 6, et 9 cavités
  •     Montage en ligne, sur collerette ou PCB
  •     Boîtier thermoplastique, circulaire
  •     Bague de raccordement pour l’accouplement

Spécifications de fonctionnement

Q :    Quelle est la plage de température des connecteurs HD10 ?

R :     Fonctionnement à des températures comprises entre -55 °C et + 125 °C

 

Q :    Quelle est la durabilité des connecteurs HD10 ?

R :     Aucun défaut électrique ou mécanique après 100 cycles de raccordement et débranchement.

 

Q :    Quelle est la résistance d’isolation des connecteurs HD10 ?

R :    1000 méga-ohms minimum à 25 °C.

 

Q :    Quel est l’indice d’immersion des connecteurs HD10 ?

R :     Indice IP68

 

Q :    Quel est l’indice de vibration des connecteurs HD10 ?

R :     Pas de déverrouillage ni de désaccouplement, et ne présente aucun dommage mécanique ni physique après des niveaux de vibration sinusoïdale de 20 G pour 10 à 2000 Hz dans chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde.

 

Q :    Quelle est la tension de résistance diélectrique des connecteurs HD10 ?

R :     Fuite de courant inférieure à 2 milliampères à 1 500 volts CA.

 

Q :    Quelle est la résistance hydraulique des connecteurs HD10 ?

R :     Les connecteurs ne présentent aucun dommage lorsqu’ils sont exposés à la plupart des fluides utilisés dans les applications industrielles.

 

Q :    Dans quelle mesure les connecteurs HD10 sont-ils résistants à l’humidité ?

R :     Les connexions correctement câblées et raccordées résisteront à l’immersion sous trois pieds d’eau sans perte de qualités électroniques ni fuite.

 

Q :    Quelles sont les spécifications de cycle thermique des connecteurs HD10 ?

R :     Pas de fissuration, d’écaillage ni de fuite après 20 cycles d’essai de -55 °C à +125 °C.

Matériaux

Q :    En quel matériau sont fabriquées les coques de connecteurs HD10 ?

R :     Les coques des connecteurs HD10 sont en thermoplastique robuste.

 

Q :    En quel matériau sont fabriqués les passe-câbles des connecteurs HD10 ?

R :     Les passe-câbles des connecteurs HD10 sont en caoutchouc de silicone.

 

Q :    En quel matériau sont fabriqués les joints interfaciaux des embases HD10 ?

R :     Les joints interfaciaux des embases HD10 sont en caoutchouc de silicone.