Fiabilité dans les environnements difficiles
Nos connecteurs DEUTSCH HD10 sont des connecteurs thermoplastiques et cylindriques étanches à l’environnement. Ils sont conçus pour résister aux environnements difficiles des industries du transport routier, de l’agriculture, de la marine, des mines et de la construction. Ils sont largement utilisés pour le diagnostic et éliminent les problèmes associés au temps d’assemblage et de maintenance. Ils sont disponibles en ligne ou à collerette et acceptent les contacts de taille 12 ou 16, ou une combinaison de contacts de taille 16 et 4.
Série de connecteurs DEUTSCH HD10
Caractéristiques du produit
- Accepte les tailles de contacts 4 (100 ampères), 12 (25 ampères) et 16 (13 ampères)
- 6-20 AWG (16,00-0,50 mm2)
- Dispositions à 3, 4, 5, 6 et 9 cavités
- Montage en ligne, sur collerette ou PCB
- Boîtier thermoplastique, circulaire
- Bague de raccordement pour le couplage
- Accessoires disponibles : capots, manchons, capuchons anti-poussière, joints, longes, attaches de montage, support
Spécifications des matériaux
- Passe-câbles : caoutchouc de silicone
- Retenue d’insert : thermoplastique
- Joint interfacial de prise femelle : caoutchouc de silicone
- Boîtier : thermoplastique
6-20
6-20 AWG (16,00-0,50 mm²)

Boîtier thermoplastique, circulaire
Spécifications de performance
Les connecteurs électriques DEUTSCH résisteront aux défis environnementaux difficiles courants pour les marchés industriels qui exigent des niveaux de performances élevés. Les pièces, les procédures et l’outillage appropriés doivent être utilisés.
- Température : fonctionnement à des températures de -55 °C à +125 °C en continu au courant nominal.
- Durabilité : aucun défaut électrique ou mécanique après 100 cycles de raccordement et débranchement.
- Vibration : pas de déverrouillage ni de débranchement, et ne présente aucun dommage mécanique ni physique après des niveaux de vibration sinusoïdale de 20 G pour 10 à 2 000 Hz dans chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde.
- Choc physique : aucun déverrouillage, découplage ni autre résultat insatisfaisant pendant ou après 50 G dans chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde. MIL-STD 202, Méthode 213, Condition « C ».
- Résistance hydraulique : les connecteurs ne présentent aucun dommage lorsqu’ils sont exposés à la plupart des fluides utilisés dans les applications industrielles.
- Résistance de l’isolation :1 000 méga-ohms minimum à 25 °C.
- Résistance à l’humidité : les connexions correctement câblées et raccordées résisteront à l’immersion sous trois pieds d’eau sans perte de qualités électroniques ni fuite.
- Tension de résistance diélectrique : la fuite de courant est inférieure à 2 milliampères à 1 500 VCA.
- Cycle thermique : pas de fissuration, d’écaillage ni de fuite après 20 cycles d’essai de -55 °C à +125 °C.
Dimensions de la série DEUTSCH HD10

Cavité | Fiche HD10 | Prise femelle HD10 | ||
---|---|---|---|---|
Longueur totale A | Hauteur totale Ø B | Longueur totale C | Largeur totale Ø D | |
3 | 1.609 (40.87) | 1.069 (27.15) | 1.639 (41.63) | 0.851 (21.62) |
4 | 1.639 (41.63) | 1.595 (40.51) | 1.639 (41.63) | 1.281 (32.54) |
5 | 1.609 (40.87) | 1.218 (30.94) | 1.639 (41.63) | 1.001 (25.43) |
6 | 1.619 (41.12) | 1.453 (36.91) | 1.639 (41.63) | 1.141 (28.98) |
9 | 1.609 (40.87) | 1.593 (40.47) | 1.639 (41.63) | 1.281 (32.54) |