Foire aux questions
Connecteurs pour circuit imprimé flexible (FPC)
Q : Combien de tailles de positions peut proposer TE Connectivity ?
R : Nous proposons uniquement des nombres impairs de positions, sauf indication contraire sur le schéma du produit. Nous pouvons également offrir jusqu’à 71 positions dans notre série 0,3 mm et jusqu’à 61 dans notre série de pas à 0,25 mm.
Q : Quel est l’avantage d’une insertion inclinée des circuits imprimés flexibles ?
R : Le fait de pouvoir insérer et accoupler le FPC dans le connecteur selon un angle précis permet de monter le connecteur FPC presque n’importe où sur votre PCB, car le dégagement nécessaire devant le connecteur lors de l’accouplement/désaccouplement est beaucoup moins important.
Q : Quelle est la hauteur minimale de cette série de produits ?
R : Parmi les éléments de ce guide, 0,9 mm est la hauteur la plus basse.
Q : Quel est le plus grand facteur de différenciation de la série de connecteurs FPC de TE ?
R : Nos connecteurs FPC offrent la même fonction de produit dans l’un des facteurs de forme les plus compacts sur le marché. Notre produit offre également un verrouillage par clic distinct et une plus grande zone de ramassage sous vide.
Q : Dans quelles lignes centrales vos connecteurs FPC sont-ils disponibles ?
R : Les connecteurs FPC de TE sont disponibles dans des lignes centrales allant de 0,25 à 1,25 mm.
Q : Avez-vous des produits parfaitement adaptés aux environnements à fortes vibrations ?
R : Nos connecteurs FPC version ZIF ont une force de rétention plus importante et conviennent aux environnements à fortes vibrations.
Q : Avez-vous des produits capables de supporter une grande quantité de cycles d’accouplement ?
R : Nos connecteurs FPC version ZIF permettent d’effectuer un plus grand nombre de cycles d’accouplement à l’aide d’un actionneur.
Q : Quand dois-je utiliser une version avec contact supérieur ou inférieur ?
R : Si les points de contact de votre câble flexible sont orientés vers le bas, utilisez une version avec contact inférieur. S’ils sont orientés vers le haut, utilisez une version avec contact supérieur. Nos produits de version à double contact peuvent accueillir un câble dans l’une ou l’autre direction.