![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/fpc-family-photo-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Solutions d’interconnexions plus légères
Alors que le marché tend vers la miniaturisation, les connecteurs FPC ont été développés pour répondre aux défis de ce marché en pleine expansion, qui exige un espacement de ligne centrale plus petit, des hauteurs plus basses et des solutions d’interconnexion plus légères. Les solutions FPC de TE sont des interconnexions fiables qui utilisent un actionneur pour sécuriser l’extrémité du câble, et peuvent être terminées sur site (aucun outillage requis). Elles sont disponibles dans des espacements de ligne centrale de 0,25 mm, 0,3 mm, 0,5 mm, 1 mm et 1,25 mm, et se caractérisent par une hauteur bas profil et un poids plume.
Plus petites, plus légères, plus portables tout en restant flexibles et robustes. Cela vous semble parle ? Ce ne sont là que quelques-unes des exigences pour répondre aux besoins de l’ingénierie d’aujourd’hui. Votre conception répondra-t-elle aux besoins en matière de chaleur ou de froid intenses avec un placage or ? Sera-t-elle assez léger avec un profil mince pour convenir à toute une gamme d’applications ? Offrira-t-elle qualité et fiabilité ?
Caractéristiques
Connecteurs FPC
- Convient pour un câble FPC/FFC
- Disponible en styles ZIF et non-ZIF
- Variété d’options d’espacement de ligne centrale
- Disponible en terminaison SMT et T/H sur circuit imprimé (PCB)
- Ne nécessite aucun outillage
- Disponible en orientations de montage vertical et à angle droit
- Version à angle droit disponible avec contact supérieur, inférieur ou double contact
- Tampons de soudure et jambes plissées pour la rétention sur PCB
- La fonction de verrouillage offre une force de rétention élevée
↓
Hauteur bas profil
$
Solution économique
![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/infographics/in-ac-icon-cable-assemblies-save-time-Alt.jpg)
Gain de temps
Options de la gamme de produits
Connecteurs FPC
-
Connecteurs FPC à pas de 0,25 mm
Ligne centrale de 0,25 mm. Actionneur robuste, verrouillage par bascule arrière, contact inférieur, insertion inclinée.
-
Connecteurs FPC à pas de 0,3 mm
Ligne centrale de 0,3 mm. Variété de types de verrouillage par bascule, de points de contact et de types d’actionneurs.
-
Connecteurs FPC à pas de 0,5 mm
Ligne centrale de 0,5 mm. Variété de types de verrouillage par bascule, de points de contact et de types d’actionneurs. Styles d’orientations à angle droit et vertical. Versions avec contact supérieur, inférieur ou double contact.
-
Connecteurs FPC à pas de 1 mm
Ligne centrale de 1 mm. Versions ZIF et non-ZIF. Versions à montage en surface et à trou traversant (TH). Styles d’orientations à angle droit et vertical.
-
Connecteurs FPC à pas de 1,25 mm
Ligne centrale de 1,25 mm. Non-ZIF. Styles d’orientations à angle droit et vertical.
Options de produits
Bas profil
Nos nouveaux connecteurs FPC offrent la flexibilité dont nos clients ont besoin en matière de conception. De plus, ils offrent une hauteur bas profil, des économies d’espace et un temps d’assemblage réduit.
- Joseph Proffitt,
- Chef de produit, TE Connectivity
![Connecteurs FPC bas profil polyvalents.](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/pull-quote-1024x500/1-2328724-5.12-quote.jpg)
Applications
Connecteurs FPC
- Câble plat de circuit imprimé flexible
- Écrans LCD
- Consoles de jeux
- Tablettes
- Appareils portatifs
- Caméras
- Imprimantes jet d’encre, laser et 3D
- Ordinateurs personnels
- Téléphones mobiles et smartphones
- Appareils GPS
- Décodeurs
- Lecteurs de disque
- Copieurs
- Équipement médical
![Connecteur de circuit imprimé flexible (FPC)](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/1-2328724-5.12-500x250.jpg)
Options de ligne centrale
- Connecteur de circuit imprimé flexible (FPC) à pas de 0,25 mm
- Connecteur FPC à pas de 0,3 mm
- Connecteur FPC à pas de 0,5 mm
- Connecteur FPC à pas de 1 mm
- Connecteur FPC à pas de 1,25 mm
ORIENTATION DE LA TIGE
![FPC Figures A et](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/Figure-A-B-620x200.jpg)
ESPACEMENT DE LIGNE CENTRALE
![Notions FPC de base Figure C](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-figure-c-620x250.jpg)
TYPES D’ACTIONNEURS
Tous nos connecteurs FPC à pas fin intègrent un actionneur de verrouillage à bascule pour une meilleure rétention du circuit imprimé. Cette méthode de terminaison offre également une force d’insertion nulle, c’est pourquoi ce produit est communément appelé connecteur ZIF (Zero Insertion Force). Le fonctionnement d’un actionneur de verrouillage par bascule est illustré dans les images ci-dessous.
Actionneur de verrouillage par bascule avant
![Actionneur de verrouillage par bascule avant - Étape 1](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-a-1-140x140.jpg)
![Actionneur de verrouillage par bascule avant - Étape 2](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-a-2-140x140.jpg)
![Actionneur de verrouillage par bascule avant - Étape 3](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-a-3-140x140.jpg)
![Actionneur de verrouillage par bascule avant - Étape 4](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-a-4-140x140.jpg)
Actionneur de verrouillage par bascule arrière
![Actionneur de verrouillage par bascule arrière - Étape 1](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-back-1-140x140.jpg)
![Actionneur de verrouillage par bascule arrière - Étape 2](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-back-2-140x140.jpg)
![Actionneur de verrouillage par bascule arrière - Étape 3](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-back-3-140x140.jpg)
![Actionneur de verrouillage par bascule arrière - Étape 4](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-back-4-140x140.jpg)
Actionneur Stuffer (Style Plunger)
![Actionneur Stuffer (Style Plunger) - Étape 1](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/Actuator-Closed.234-140x140.jpg)
![Actionneur Stuffer (Style Plunger) - Étape 2](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/Actuator-Open.233-140x140.jpg)
![Actionneur Stuffer (Style Plunger) - Étape 3](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/FPC-IN-Closed.238-140x140.jpg)
![Actionneur Stuffer (Style Plunger) - Étape 4](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/Actuator-Closed-FPC-IN-140x140.jpg)
TYPES DE CONTACTS
![Types de contacts FPC](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/FPC-Contact-Types.jpg)
INSERTION INCLINÉE
Avantages
![Insertion droite du FPC](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-angled-insertion-1-620x250.jpg)
![Insertion inclinée du FPC :](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-angled-insertion-2-620x250.jpg)
![Avantage de l’insertion inclinée du FPC](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-angled-insertion-3-620x250.jpg)
Foire aux questions
Pas standard et fin
Q : Combien de positions peut proposer TE Connectivity ?
R : Nous proposons uniquement des nombres impairs de positions, sauf indication contraire sur le schéma du produit. Nous pouvons également offrir jusqu’à 71 positions dans notre série 0,3 mm et jusqu’à 61 dans notre série de pas à 0,25 mm.
Q : Quel est l’avantage d’une insertion inclinée des circuits imprimés flexibles ?
R : Le fait de pouvoir insérer et accoupler le FPC dans le connecteur selon un angle permet de monter le connecteur FPC presque n’importe où sur votre PCB, car beaucoup moins de dégagement est nécessaire devant le connecteur lors de le couplage/découplage.
EN SAVOIR PLUS SUR LES CONNECTEURS POUR CIRCUITS IMPRIMÉS FLEXIBLES (FPC) (anglais)