Informations sur les exigences de base
Q : Quelles sont les exigences en matière de courant et de tension pour votre application ?
R : Le système de mini-connecteur universel MATE-N-LOK dispose d’un courant nominal maximal de 9,5 ampères par ligne et supporte 600 volts CA/CC.
Q : Quelles sont les exigences en matière de type et de taille de fil ?
R : Les contacts du système de mini-connecteurs Universal MATE-N-LOK sont approuvés pour une utilisation avec 4 gammes de fils différents allant de 30 AWG [0,05 mm] à 16 AWG [1,20 mm] et dont le diamètre d’isolation maximal est de 0,126 [3,20].
Q : Quel est le nombre de positions ?
R : Le système de mini-connecteurs Universal MATE-N-LOK est disponible en options fil-à-fil, en suspension libre ou sur panneau dans des configurations en ligne, à deux rangées ou à matrice de 1 à 15 positions, et l’option fil à carte est disponible en configurations à deux rangées et matrices de 2 à 24 positions. Les boîtiers hermaphrodites sont disponibles en 2 à 4 positions pour les applications en suspension libre et le système étanche est disponible en 2 à 16 positions.
Q : Quelles sont les exigences en matière de température de fonctionnement ?
R : Le système de mini-connecteurs Universal MATE-N-LOK a une température de fonctionnement maximale de 105 °C. Pour plus d’informations sur les températures de fonctionnement, reportez-vous à la spécification de produit 108-1542.
Q : Quel est l’avantage d’utiliser les boîtiers hermaphrodites ?
R : Le système de mini-connecteur Universal MATE-N-LOK présente une conception de boîtier hermaphrodite spéciale où deux boîtiers identiques ayant la même taille de position s’accouplent ensemble. L’avantage de cette conception réduit simplement la quantité de références de pièces et les inventaires pour l’utilisateur.
Q : Quel est l’avantage d’utiliser le système de mini-connecteur étanche Universal MATE-N-LOK ?
R : Le système de mini-connecteur étanche Universal MATE-N-LOK offre une conception anti-éclaboussures qui permet une utilisation dans les environnements présentant une humidité élevée, des éclaboussures de liquide intermittentes ou dans le cadre d’applications utilisant de la mousse qui requièrent un connecteur étanche pour de meilleures performances électriques. Le système étanche est disponible dans certaines positions 2 à 16 et nécessite des joints de fil individuels ou couplés ainsi qu’un joint d’interface en association avec les boîtiers de fiche et de capot spécialement conçus pour accueillir ces joints. Les boîtiers de fiche étanches avec joint de fil et d’interface peuvent également être accouplés aux embases standard Mini-Universal MATE-N-LOK sans trous d’évacuation pour une application fil à carte étanche.