Accouplement approprié, moins de débranchement accidentel
Le système de mini-connecteur universel MATE-N-LOK offre des connexions de fil à fil et de fil à carte avec des contacts sur une ligne centrale de 4,14 mm [0,163] et des courants nominaux allant jusqu’à 9,5 ampères max. par ligne. Les boîtiers de fiche et de prise femelle permettent des configurations de fil à fil et de fil à panneau, et les ensembles d’embases offrent des configurations de connexions fil à carte verticales et à angle droit. Les contacts de sertissage, de broche encliquetable et de prise femelle sont utilisés pour terminer le fil 30-16 AWG [0,05-1,2 mm2] avec des diamètres d’isolation allant jusqu’à 3,20 mm. Le système étanche présente une conception anti-éclaboussures permettant une utilisation dans des environnements présentant une humidité élevée ou des éclaboussures de liquide intermittentes ou dans le cadre d'applications de mousse qui requièrent un connecteur étanche pour de meilleures performances électriques. Les boîtiers hermaphrodites sont également disponibles en 2-4 positions pour les applications en suspension libre.
Caractéristiques du produit
Mini-connecteurs Universal MATE-N-LOK
- Une pièce moulée, une fiche de verrouillage secondaire et des ensembles de boîtier de capot
- Stabilisation à trois points pour une meilleure position de borne
- Entièrement polarisé pour un accouplement approprié de ficher vers capot
- Contacts sans pattes de verrouillage pour une manipulation sans risque d'enchevêtrement
- Suppression de contact sans outil
- Contacts plaqués or étain ou duplex
- 600 V CA ou V CC, 9,5 ampères maximum
- Conception anti-éclaboussures pour les applications exigeant une étanchéité
- Disponible en fil à carte et vertical et angle droit (2-14 positions)
- Disponible en fil à fil (1-15 positions)
- Calibres de fil 30-16 AWG
- 9 lb minimum de rétention des contacts
- Boîtiers UL94V-0 et 94V-2 disponibles
9 LB
Rétention des contacts minimum
1-15
2-24
Positions, fil à carte, vertical et angle droit
Foire aux questions
Q : Quelles sont les exigences en matière de courant et de tension pour votre application ?
R : Le système de mini-connecteur universel MATE-N-LOK dispose d'un courant nominal maximal de 9,5 ampères par ligne et supporte 600 volts CA/CC.
Q : Quelles sont les exigences en matière de type et de taille de fil ?
R : Les contacts du système de mini-connecteurs Universal MATE-N-LOK sont approuvés pour une utilisation avec 4 gammes de fils différents allant de 30 AWG [0,05 mm] à 16 AWG [1,20 mm] et dont le diamètre d’isolation maximal est de 0,126 [3,20].
Lire la suite : FAQ sur les mini-connecteurs Universal MATE-N-LOK et les accessoires
Spécifications produit
- Spécification du produit connecteur 108-1542
- Spécification de produit embase 108-1543
- Spécifications du produit joints anti-éclaboussures 108-1542-2
- Spécification du produit conception d'objectif 1 108-5151
- Spécification du produit conception d'objectif 2 108-5138
- Spécifications de l’application des connecteurs 114-16017
- Spécifications d'application de joints anti-éclaboussures 114-13089