Quel est l’avantage de choisir notre connecteur de moteur par rapport à un connecteur en plastique standard ?
Installation et verrouillage rapides du côté du câble au côté de la prise moteur ainsi qu’une protection IP67 pour les applications en environnement difficile.
Combien de positions les connecteurs de micromoteur ont-ils ?
Pour l’alimentation, il y a 6 positions ; pour le codeur ou le connecteur de signal, 9 positions.
Quel est le courant de fonctionnement du connecteur de micromoteur ?
Pour le connecteur d’alimentation, le courant peut atteindre 5 A et le frein 2 A. Pour le codeur, le courant peut atteindre 1 A.
Quelle est la tension de fonctionnement du connecteur de micromoteur ?
Pour le connecteur d’alimentation, la tension peut atteindre 380 V CA et le frein 48 V CC. Pour le codeur, la tension peut atteindre 10 V CA.
Quels sont les calibres de fils du connecteur de micromoteur ?
Pour l’alimentation, les calibres de fils vont de 18 à 22 AWG. Pour le codeur, les calibres de fils vont de 22 à 26 AWG.