Connecteurs pour micromoteur pour une interface compacte
Les connecteurs pour micromoteurs sont des connecteurs rectangulaires pour servomoteurs avec indice de protection IP67. Ils permettent de combiner l'alimentation et le freinage en un seul connecteur. Cette combinaison permet d'obtenir une solution standard plus compacte et mieux protégée, avec une meilleure résistance aux vibrations et aux chocs.
Caractéristiques
- Alimentation et freinage combinés dans un seul connecteur hybride pour un coût d’application inférieur
- Connecteur installable sur le terrain
- Tailles de câble standard compatibles avec les câbles du commerce
- Température nominale 125 °C
- Tension nominale jusqu’à 630 VCA/CC
- Indice de protection IP67
- Certification TUV/UL
- La conception robuste du contact et du boîtier offre résistance aux vibrations
L'alimentation, le freinage et le codeur sont trois éléments qui caractérisent les applications des servomoteurs. Le comportement du codeur fournit des informations du servomoteur au servocontrôleur. Normalement, le signal se présente sous la forme de 2 à 16 positions, selon le type de codeur. L'alimentation du servomoteur est définie comme étant CA ou CC, la plupart des alimentations CA étant U, V, W + PE (terre). Le freinage est optionnel pour le servomoteur, mais il se présente normalement sous la forme de deux positions pour la transmission du signal. Notre gamme de produits permet aux clients de combiner ou non le freinage avec le connecteur d'alimentation. Découvrez ci-dessous plus d'informations et notre catalogue.
Connecteur d’alimentation et de freinage
Données techniques
- Cycles de connexion : 100 cycles
- Température : -40 °C ~ 125 °C
- Courant nominal : 5 A (Alimentation) / 2 A (Freinage)
- Certifié par : TUV et UL
Codeurs
Données techniques
- Cycles de connexion : 100 cycles
- Température : -30 °C ~ 105 °C
- Courant nominal : 1 A
- Certifié par : UL
Foire aux questions
Quel est l’avantage de choisir notre connecteur de moteur par rapport à un connecteur en plastique standard ?
Notre connecteur est verrouillable et s'installe rapidement du côté du câble au côté de la prise du moteur. Il possède une protection IP67 pour les applications soumises à des conditions difficiles.
Combien de positions les connecteurs de micromoteur ont-ils ?
Pour l’alimentation, il y a 6 positions ; pour le codeur ou le connecteur de signal, 9 positions.