Foire aux questions

Q : Qu’est-ce qu’un connecteur NTSEAL ? 
R :
Le système de connexion NTSEAL se compose de boîtiers de prise et de porte-broches étanches hybrides haute densité à 20 et 48 positions qui utilisent nos contacts DEUTSCH de taille 16 et 20 afin de fournir le signal et l’alimentation via une seule connexion.

 

Q : Quels marchés puis-je spécifier dans les connecteurs NTSEAL ?
R :
Les connecteurs NTSEAL peuvent être appliqués à divers domaines tels que les secteurs des camions, des bus, de la construction et de l’agriculture.  

 

Q : Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs NTSEAL ?
R : Les connecteurs NTSEAL peuvent être appliqués via un montage fil à fil en ligne ou sur panneau pour le moteur, le châssis, le post-traitement et l’automatisation.

 

Q : Quelles sont les caractéristiques et avantages principaux du système NTSEAL ?
R :

  1. Flexibilité optimale avec des cavités hybrides et des options de montage sur collerette
  2. Assure une parfaite étanchéité et minimise les dommages lors de la réparation avec des contacts DEUTSCH sans lance de verrouillage
  3. Assurance de position de la borne (TPA) et assurance de position du connecteur (CPA) intégrées
  4. Levier de verrouillage intégré pour faciliter l’accouplement/le débranchement

 

Q : Quel est l’indice IP de la gamme de connecteurs NTSEAL ?
R :
Niveaux d’étanchéité IP67, IP68 et IP6K9K (avec coque arrière).

 

Q : Quelle est la température de fonctionnement des connecteurs NTSEAL ? 
R :
  Environ -40 °C à 125 °C.

 

Q : Quel est le courant de fonctionnement des connecteurs NTSEAL ? 
R : 7,5 A/13 A (à 125 °C).

 

Q : Quels sont les matériaux du connecteur NTSEAL ?
R :
 PBT pour le boîtier et silicone pour l’étanchéité.

 

Q : Quel est l’indice d’inflammabilité des connecteurs NTSEAL ?
R :
 Les connecteurs NTSEAL sont homologués UL V0.

 

Q : Quels sont les accessoires disponibles pour une utilisation avec le connecteur NTSEAL ?
R :
Les accessoires de connecteur NTSEAL comprennent des coques arrière, des bagues de montage, des bouchons d’étanchéité et des attaches de montage.