Connecteurs étanches haute densité
Les connecteurs fil-à-fil étanches NTSEAL sont robustes et conçus pour les environnements difficiles. Ils possèdent un indice de protection IP67, IP68 ou IP6K9K, et sont disponibles en 20, 26, 36 ou 48 positions. Les connecteurs utilisent le système de contact commun DEUTSCH et permettent une grande souplesse de conception pour les applications d'alimentation et de signal. Les assurances de position de borne et de connecteurs, ainsi que l'installation sans outil permettent d'assembler rapidement les faisceaux. Des capots et des clips de montage sont disponibles pour concevoir des solutions robustes. Aucune pièce ou aucun outil supplémentaire n'est requis pour l'installation et la réparation.
Principaux avantages
Connecteurs NTSEAL
Le choix de la confiance et de la fiabilité
- Utilise le système commun de contacts hautes performances DEUTSCH tailles 12, 16 et 20
- Conforme aux niveaux d'étanchéité IP67, IP68 ou IP6K9K (avec capot)
- Conçu pour les températures extrêmes (de -40 °C à 125 °C) et les vibrations au niveau du moteur
- L'assurance de position de borne (TPA) intégrée garantit une installation correcte des contacts.
- L'assurance de position de connecteur (CPA) intégrée permet un assemblage correct et empêche toute déconnexion accidentelle
Simplicité d'utilisation
- Le levier de verrouillage intégré sur les connecteurs à 26, 36 et 48 positions permet des connexions/déconnexions plus faciles et plus rapides
- Les contacts DEUTSCH épurés (contacts sans languette) sont faciles à installer et à réparer
- Empêche les erreurs de branchement grâce aux quatre options de codage et aux couleurs
Meilleure polyvalence
- Grande polyvalence grâce à la disposition hybride des contacts et aux options de montage sur bride
- Utilise des accessoires TE robustes et éprouvés comme les capots et les clips de montage
Principales caractéristiques
Connecteurs NTSEAL
Caractéristique | |
---|---|
Système de contact/borne |
Contacts DEUTSCH de tailles 20, 16 et 12 |
20 positions |
Taille 20 (x16), taille 16 (x4) |
26 positions | Taille 20 (x18), taille 16 (x4), taille 12 (x4) |
36 Positions | Taile 20(x26), taille 16(x4), size 12 (x6) |
48 positions |
Taille 20 (x40), taille 16 (x8) |
Protection |
IP67, IP68 et IP6K9K (avec capot) |
Température de fonctionnement |
-40 °C à 125 °C |
Tension d'utilisation |
12 V/24 V |
Courant de fonctionnement |
7,5 A/13 A/25 A (à 125 °C) |
Applications dans le monde réel
Connecteurs NTSEAL
- Véhicules agricoles – Protection IP67/IP68, ce qui permet de les utiliser dans des environnements agricoles difficiles.
- Engins de chantier – Les connecteurs peuvent résister aux vibrations et aux températures extrêmes, ce qui permet de les utiliser dans les équipements de construction.
- Camions – Conçus pour les vibrations au niveau du moteur, ces connecteurs conviennent parfaitement à une utilisation dans des camions.
- Bus – Les connecteurs compacts et haute densité peuvent être utilisés pour connecter le câblage dans les bus destinés aux transports publics.
- Chariots élévateurs – Les connecteurs étanches classés IP conviennent parfaitement aux chariots élévateurs électriques qui doivent être protégés des contaminants environnementaux.
- Véhicules de plaisance nautiques – Les connecteurs peuvent résister aux environnements marins et constituent un bon choix pour les bateaux.
- Automatisation – Grâce aux options de codage et de raccordement faciles, ces connecteurs sont adaptés à une utilisation dans le cadre de l'automatisation industrielle.
Le connecteur hybride innovant NTSEAL utilise le système de contact commun DEUTSCH de taille 12, 16 et 20 pour les applications en ligne.

Foire aux questions
Connecteurs NTSEAL
Q : Qu'est-ce qu'un connecteur NTSEAL ?
R : Le système de connecteurs NTSEAL est constitué de boîtiers mâles et femelles étanches hybrides haute densité (20, 26, 36 et 48 positions) qui utilisent nos contacts DEUTSCH de taille 12,16 et 20, offrant signal et alimentation en une seule connexion.
Q : Quels sont les marchés pour lesquels je peux utiliser les connecteurs NTSEAL ?
R : Les connecteurs NTSEAL peuvent être utilisés dans divers domaines tels que les camions, les bus, les engins de chantier et les véhicules agricoles.
Q :Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs NTSEAL ?
R : Les connecteurs NTSEAL peuvent être installés en ligne (fil-à-fil) ou montés sur panneau pour les moteurs, les châssis, les systèmes de post-traitement et l'automatisation.