Informations sur les exigences de base
Q : Quelles sont les exigences en matière de température de fonctionnement ?
R : Le système de connexion POWER TRIPLE LOCK offre tous les matériaux V-0, le produit standard étant fabriqué à partir d’un matériau PBT, évalué à 105 °C. Pour les applications à haute température, comme la cuisson, les matériaux sont disponibles à 150 °C.
Q : Quel est l’avantage de choisir des boîtiers à fil incandescent ?
R : Le système de connexion POWER TRIPLE LOCK offre des boîtiers à fil incandescent qui permettent aux fabricants d’appareils électroménagers de se conformer à la norme IEC 60335-1.
Q : Quelles sont les exigences en matière de calibre de fil ?
R : Le système de connexion POWER TRIPLE LOCK peut accueillir des calibres de fil unique compris entre 12 et 20 AWG et des fils doubles de 2 X 18 AWG à 2 X 20 AWG.
Q : Pour quel nombre de circuits le système de connexion POWER TRIPLE LOCK est-il proposé ?
R : Les prises et capuchons de connecteur POWER TRIPLE LOCK sont disponibles en configurations de deux à 15 positions, avec des boîtiers en suspension libre et montés sur panneau. Les embases sont disponibles en configurations de 2 à 5 positions.
Q : Dois-je utiliser le dispositif d’assurance de la position du connecteur (CPA) et le dispositif d’assurance de la position de la borne (TPA) ?
R : Les appareils CPA et TPA sont proposés en option pour ce système de connexion POWER TRIPLE LOCK. De nombreux clients demandent désormais l’installation de ces dispositifs dans certaines ou toutes leurs applications comme sécurité supplémentaire pour s’assurer que les moitiés du connecteur restent ensemble une fois accouplées et que les contacts restent en place dans chaque cavité du circuit.
Q : Proposez-vous des dispositifs d’assurance de la position des bornes (TPA) pour les boîtiers matriciels (3 rangées) ?
R : Oui. Les boîtiers matriciels sont conçus pour accepter 1 TPA simple rangée et 1 TPA double rangée.