Connecteurs avec verrouillage 3-en-1
Le connecteur POWER TRIPLE LOCK assure des connexions d'alimentation et de signaux fiables grâce à de multiples fonctions de verrouillage intégrées. Les connecteurs POWER TRIPLE LOCK se distinguent par leurs 3 mécanismes de verrouillage complémentaires, offrant une fiabilité 3 en 1. Le capot (ou l'embase) et la fiche s'enclenchent ensemble, le dispositif d'assurance de position du connecteur (CPA) verrouille ensemble le capot (ou l'embase) et la partie mâle, enfin le dispositif d'assurance de position de la borne (TPA) permet de s'assurer que les bornes sont complètement et solidement en place. Ce système de connecteurs offre plusieurs fonctions spécifiques en option, notamment pour les connecteurs qui passent le test du fil incandescent à 750 °C et ceux qui répondent aux exigences de mise à la terre de type MFBL (make first, break last).
Caractéristiques
Connecteurs POWER TRIPLE LOCK
- Se verrouille de trois manières : capot (ou l'embase) et la fiche s'enclenchent ensemble. Le dispositif CPA – assurance de la position du connecteur – verrouille le capot (ou l'embase) et le clipse ensemble. Le dispositif TPA – assurance de position des bornes – permet de s’assurer que les bornes sont complètement insérés et le restent.
- Trois options de matériaux pour les applications standard jusqu'à 105 °C, pour les hautes températures jusqu'à 150 °C et pour fil incandescent.
- Le loquet fournit un « clic » audible qui informe lorsque le capot et la fiche sont accouplés, tandis que les nervures aident à prévenir les accrocs de fil.
- Quatre options de clavetage, plusieurs couleurs et des caractéristiques de conception à accroc permettent d’assurer des connexions rapides et précises sur la chaîne de montage.
- Jusqu’à 15 positions sont proposées sur un espacement de 6 mm.
6,0 mm
Espacement de l'axe central
8,1 mm
Espacement d'axe à axe
20 A
Courant nominal maximal
Produits phares
-
Connecteurs POWER TRIPLE LOCK rectangulaires
Une large gamme d'embases est désormais disponible pour les montages traversants sur les cartes de circuits imprimés (PBC). Des configurations verticales et à angle droit sont proposées avec de deux à cinq positions. Plusieurs matériaux de boîtier et options de clavetage sont disponibles pour pouvoir accommoder une vaste gamme d'applications fil-à-carte.
-
Série Make First Break Last (MFBL) - Famille de connecteurs POWER TRIPLE LOCK
Le connecteur POWER TRIPLE LOCK MFBL à 3 positions est conçu pour répondre aux exigences de mise à la terre des connexions d'alimentation de milieu de gamme, y compris les cordons d'alimentation et les blocs d'alimentation pour les appareils électroménagers et les équipements de bâtiments commerciaux.
Améliore la conception des connecteurs pour les appareils ménagers
Matériaux / Évaluations
L’un des aspects importants de l’offre de connecteurs POWER TRIPLE LOCK est l’étendue des matériaux de connecteur (fiche et capot) - tous les matériaux classés V0 sont offerts en quatre niveaux.
- Le matériau standard est le polybutylène téréphtalate (PBT), un polymère thermoplastique (au lieu du nylon) qui offre un service amélioré pour une large gamme d’appareils.
- Le deuxième niveau est une option glow wire (GWT, V0, NF 750 °C) conforme aux exigences d’inflammabilité de la norme CEI 60335-1 pour les appareils sans surveillance avec des connexions transportant un courant supérieur à 0,2 ampère.
- Le troisième niveau permet d’aborder les applications à haute température, telles que les appareils de cuisson. Afin de répondre aux exigences des clients nous proposons une véritable solution à haute température allant jusqu'à 150 °C. Le boîtier et les contacts sont évalués à 150 °C au lieu de 105 °C.
- Le quatrième niveau est une option d’allumage par fil chaud (HWI) qui n’est pas standard.
Le TPA et le CPA étant utilisés pour les quatre niveaux, ont tous deux des matériaux résistant aux températures jusqu'à 150 °C. Le codage couleur permet une vérification visuelle rapide pour s’assurer que le bon matériau est utilisé dans une application spécifique.
Données techniques
Électrique / Mécanique
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension nominale | 600 VCA ou VCC | ||||||
Courant nominal | Jusqu’à 20 A | ||||||
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES |
|||||||
Tailles de position |
|
||||||
Espacement de l'axe central | 6,0 mm | ||||||
Espacement d'axe à axe | 8,1 mm | ||||||
Température de fonctionnement |
|
Rangée simple | 2, 3, 4, 5 |
Rangée double | 2x3, 2x4, 2x5, et 2x6 |
Matrice | 3x3, 3x4, 3x5 |
-55 à 105 °C | Matériau standard |
-55 à 150 °C | Matériau pour haute température |
Foire aux questions
Q : Quelles sont les exigences en matière de température de fonctionnement ?
R : Le nouveau système de connecteurs POWER TRIPLE LOCK offre tous les matériaux V-0, le produit standard étant fabriqué à partir d'un matériau PBT résistant à 105°C. Pour les applications à haute température, comme les systèmes de cuisson, des matériaux sont disponibles pour une température allant jusqu'à 150°C.
Q : Quel est l'avantage de choisir des boîtiers pour fils incandescents ?
R : Le système de connecteurs POWER TRIPLE LOCK propose des boîtiers pour fils incandescents qui permettent aux fabricants d'appareils électroménagers de se conformer à la norme IEC 60335-1.