Caractéristiques et avantages

Petit facteur de forme enfichable (SFP/SFP+)

Q : L’empreinte des produits SFP de TE est-elle compatible avec les produits d’autres fournisseurs ?

R : Cela dépend. En général, toutes les cages SFP à port unique sont conçues selon les normes du secteur. Les versions SFP couplées ne sont pas compatibles avec toutes les autres sources. TE et Molex fournissent des produits zSFP+ de remplacement sur le marché, mais d’autres solutions SFP28/56 peuvent ne pas être compatibles. Veuillez vérifier auprès du représentant TE local pour obtenir la réponse sur la pièce ou son utilisation exacte.

 

Q : Les produits SFP, SFP+ et zSFP+ sont-ils rétrocompatibles ?
R : Oui, dans la plupart des cas, le connecteur et l’assemblage de câbles sont tous rétrocompatibles ; un connecteur SFP+ remplace directement un connecteur SFP pour assurer une mise à niveau simple des systèmes du client. Comme il s’agit de produits standard, l’assemblage de câbles sera également compatible entre les systèmes ; un assemblage de câbles en cuivre SFP peut être inséré dans une cage SFP+ et s’accoupler avec un connecteur SFP+ sur la carte.

 

Q : Un outillage pour les applications est-il nécessaire ?
R : Les assemblages à port unique ne nécessitent pas d’outillage de mise en œuvre, un processus à roche plate peut être utilisé. TE recommande un outillage pour les assemblages groupés et empilés.

 

Q : Quelles sont les options de terminaison du circuit imprimé ?
R : Les cages sont proposées dans une terminaison PCB ajustée par pression et soudée pour la plupart des styles.

 

Q : Qu’est-ce que le montage « ventre à ventre » ?
R : Le montage « ventre à ventre » permet à un client d’installer des connecteurs et des cages des deux côtés d’un circuit imprimé. Cette conception réduit l’espace de la carte et constitue une solution de remplacement pour les connecteurs empilés.

 

Q : Quelles sont les exigences de performance pour l’assemblage de câbles ?
R : Nos assemblages de câbles passifs et actifs en cuivre SFP+ répondent aux exigences d’intégrité du signal définies par la norme MSA SFF-8431 de l’industrie. Nous pouvons concevoir des assemblages de câbles sur mesure pour répondre aux exigences de votre architecture système spécifique.

 

Q : Des assemblages de câbles passifs ou actifs sont-ils nécessaires ?

R : Les câbles passifs n’ont pas d’amplification du signal dans l’assemblage et reposent sur la compensation électronique de dispersion (EDC) du système hôte pour l’amplification et l’égalisation du signal. Les assemblages de câbles actifs ont une amplification et une égalisation du signal intégrées dans l’assemblage. Les assemblages de câbles actifs sont généralement utilisés dans les systèmes hôtes qui n’utilisent pas EDC. Cette solution peut vous permettre de réaliser des économies.

 

Q : Quel est le calibre de fil requis ?

R : Nous proposons des assemblages de câbles SFP+ dans les calibres de fil 24 à 32 pour répondre aux exigences spécifiques des clients en matière de routage des câbles. Des calibres de fil plus petits permettent de réduire le poids, d’améliorer le flux d’air et d’utiliser un câble plus flexible pour faciliter le routage.

 

Q : Quelles sont les longueurs de câble requises ?

R : La longueur du câble et le calibre du fil sont liés aux caractéristiques de performance de l’assemblage du câble. Les câbles plus longs nécessitent un câble de plus gros calibre, tandis que les câbles plus courts peuvent utiliser un câble de plus petit calibre.

 

Q : Y a-t-il des exigences particulières des clients ?

R : Parmi les exigences particulières des clients, citons les longueurs de câble personnalisées, la programmation de la mémoire morte programmable effaçable électriquement (EEPROM), l’étiquetage et l’emballage, la longueur et la couleur des languettes, le logo de l’entreprise, la désaccentuation de la sortie du signal et l’amplitude de sortie du signal. Nous pouvons concevoir des câbles sur mesure pour votre architecture système spécifique.