Connecteurs SFP (Small Form-factor Pluggable)
Notre vaste gamme SFP de connecteurs SFP (Small Form-factor Pluggable) peut fournir des solutions complètes et personnalisables pour répondre à vos interconnexions d’E/S. Les connecteurs SFP sont conçus pour transférer des données à des vitesses allant jusqu’à 28G NRZ et 56G PAM-4. Choisissez parmi les produits SFP-DD, SFP28 et SFP56, SFP+ et SFP, en fonction de l’architecture de votre système, par exemple les exigences en matière d’espace de la carte imprimé, de vitesse, de canal et de densité de ports. Chacun de nos connecteurs SFP est doté de connecteurs et de cages SMT (Surface-Mount Technology) dans plusieurs configurations. Grâce à notre technologie innovante de pont thermique, les produits SFP peuvent aider à dissiper la chaleur et à améliorer les performances du système, tout en nécessitant moins d’énergie pour faire fonctionner l’ensemble du système.
NOUVEAU
Connecteur SMT SFP (Small Form-factor Pluggable) 112G 1x
Nos nouveaux connecteurs SMT SFP 112G peuvent répondre aux besoins de la prochaine génération de centres de données car ils sont plus dense et ce pour un même facteur de forme SFP. Ils peuvent atteindre des vitesses allant jusqu’à 112 Gbit/s. Nous sommes les pionniers de l’industrie dans ce domaine, étant l’un des premiers sur le marché à fournir à nos clients une qualité de signal améliorée avec une technologie de pont thermique innovante conçue pour des protocoles PAM-4 112 Gbit/s.
Cliquez pour afficher le connecteur SMT SFP (Small Form-factor Pluggable) 112G 1x
Les solutions d’interconnexion SFP 112 de TE Connectivity (TE) sont actuellement l’un des connecteurs d’E/S monocanal les plus rapides sur le marché, transférant un débit de données de 56 Gbit/s NRZ et 112 Gbit/s PAM-4. Grâce à une conception rétrocompatible avec les produits SFP/SFP+/zSFP+, l’interconnexion est remplaçable à chaud avec les connecteurs SFP+ existants pour des mises à niveau rapides du système de 56 à 112 Gbit/s. Notre nouveau connecteur SFP 112G peut adopter nos cages zSFP+ existantes avec des conceptions personnalisées pour répondre à vos besoins et des conduits de lumière offrant des performances thermiques et d’intégrité du signal supérieures.
Applications :
Connecteur SFP
- Stockage d’entreprise : serveur
- Mise en réseau : routeur, commutateur de transport optique
- Télécommunications : tête radio distante, commutateur de station de base
Par protocole
- Ethernet 56 Gbit/s
- Fibre Channel 1, 2, 4, 8 et 16 G
- Norme InfiniBand SDR (2,5 Gbit/s), DDR (5 Gbit/s) et QDR (10 Gbit/s)
- Fibre channel sur Ethernet (FCoE)
- Transmission de données Serial
Cages et connecteurs SFP-DD
Les connecteur et cages SFP-DD (Small Form-factor Pluggable Double Density) (1x1, 1x4, 1x6, 1x8) fournissent une interconnexion d’E/S à deux voies 56 Gbit/s PAM-4, ce qui peut répondre à une demande accrue de densité de ports et d’évolutivité dans les applications de centre de données, de mise en réseau et d’infrastructure sans fil de nouvelle génération.
Interconnexions superposées SFP56
Produits SFP56
-
Cliquez pour voir nos produits d’interconnexions ventre à ventre empilées SFP56
Les interconnexions ventre à ventre empilées SFP56 de TE sont conçues pour transférer des débits de données allant jusqu’à 56 Gbit/s PAM-4 tout en offrant une densité de plaque frontale élevée pour les centres de données hyperscale et les applications de commutation réseau. Cette gamme comprend des configurations 2x4 et 2x12 qui offrent une flexibilité de conception pour répondre aux différents besoins des applications.
Caractéristiques
SFP, SFP+, SFP28 et SFP56, et SFP28 et SFP56 superposés
- Supporte des applications jusqu’à 28 Gbit/s NRZ et 56 Gbit/s PAM-4
- Configurations de cages à port unique, couplées (1xN) et empilées (2xN) ; cages de montage ventre à ventre également offertes
- Comprend des joints ou des ressorts en élastomère pour l’endiguement des interférences électromagnétiques
- Options de dissipateurs thermiques et de conduits de lumière
- Les cages empilées comprennent un connecteur à grande vitesse intégré





Compatibilité
- Conforme aux spécifications SFF-8431
- Complément à la gamme SFP d’assemblages de câbles en cuivre à connexion directe et d’assemblages de câbles et connecteurs optiques LC
- Des cages sont disponibles pour les applications de carte PCI (angle de montage d’un degré)
Qualité du signal
Pour améliorer la qualité du signal, la gamme SFP se concentre sur la zone de la plaque de verrouillage afin de réduire les interférences électromagnétiques, d’éviter la dégradation des performances du circuit et d’assurer le respect des normes. Les produits sont proposés dans des versions à ressort d’interférences électromagnétiques et à joint élastomère d’interférences électromagnétiques pour répondre aux exigences du système du client.



Foire aux questions
Gamme de produits SFP
Q : L’empreinte des produits SFP de TE est-elle compatible avec les produits d’autres fournisseurs ?
R : Cela dépend. En général, toutes les cages SFP à port unique sont conçues selon les normes du secteur. Les versions SFP couplées ne sont pas compatibles avec toutes les autres sources. TE et Molex fournissent des produits zSFP+ de remplacement sur le marché, mais d’autres solutions SFP28 peuvent ne pas être compatibles. Veuillez vérifier auprès du représentant TE local pour obtenir la réponse sur la pièce ou son utilisation exacte.
Q : Les produits SFP, SFP+ et zSFP+ sont-ils rétrocompatibles ?
R : Oui, dans la plupart des cas, le connecteur et l’assemblage de câbles sont tous rétrocompatibles ; un connecteur SFP+ remplace directement un connecteur SFP pour assurer une mise à niveau simple des systèmes du client. Comme il s’agit de produits standard, l’assemblage de câbles sera également compatible entre les systèmes ; un assemblage de câbles en cuivre SFP peut être inséré dans une cage SFP+ et s’accoupler avec un connecteur SFP+ sur la carte.