Applications

Q :    Qu’est-ce qu’un connecteur SUPERSEAL 1.0 ?

R : Nos connecteurs étanches SUPERSEAL 1.0 sont disponibles dans des fiches de câble et des embases pour montage sur carte PCB. Les connecteurs SUPERSEAL 1.0 sont utilisés dans des applications en environnement difficile où la moindre défaillance de connexion peut être problématique. 

 

Q :    Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs SUPERSEAL 1.0 ?

R : Camions, autobus, véhicules hors route, construction, agriculture, exploitation minière, véhicules d’urgence, foresterie, loisirs, marine, motos.

 

Q :    Quand dois-je utiliser les connecteurs SUPERSEAL 1.0 ?

R : Les connecteurs SUPERSEAL 1.0 confèrent fiabilité et performance au moteur ou à la transmission, sous le capot, aux contrôleurs de moteur, au châssis ou dans la cabine. Les connecteurs SUPERSEAL 1.0 offrent une fiabilité éprouvée sur le terrain et une qualité robuste. Les connecteurs SUPERSEAL 1.0 sont conçus pour répondre au besoin croissant d’applications fiables de cartes de circuit imprimé dans des environnements difficiles. Les embases SUPERSEAL 1.0 sont disponibles avec des broches droites ou à angle droit. Diverses options et configurations de verrouillage et de clavetage sont disponibles.

Principales caractéristiques

Q : Quelles sont les principales caractéristiques des connecteurs SUPERSEAL 1.0 ?

R : Principales caractéristiques des connecteurs SUPERSEAL 1.0 :

  •     Accepte une taille de contact de 1,0 mm (jusqu’à 15 ampères)
  •     1,25 à 0,50 mm2
  •     Agencements à 26, 34 et 60 cavités
  •     Montage pour circuit imprimé
  •     Boîtier thermoplastique, rectangulaire
  •     Verrou intégré pour l’accouplement
  •     Le TPA confirme l’alignement et la rétention des contacts

Spécifications de fonctionnement

Q :    Quelle est la plage de température des connecteurs SUPERSEAL 1.0 ?

R :     Fonctionnement à des températures comprises entre -40 °C et + 125 °C

 

Q :    Quelle est la durabilité des connecteurs SUPERSEAL 1.0 ?

R :     Une fois le boîtier du capuchon connecté, le boîtier de la fiche est accouplé, puis une force de 78,4 N est appliquée dans un mouvement de bascule. 25 cycles d’essai.

 

Q :    Quelle est la résistance d’isolation des connecteurs SUPERSEAL 1.0 ?

R :     100 mégohms minimum. Testez entre les contacts adjacents et entre le contact et la terre avec un appareil de mesure de la résistance d’isolement de 500 volts CC.

 

Q :    Quel est l’indice d’immersion des connecteurs SUPERSEAL 1.0 ?

R :     Selon JIS D0203

 

Q :    Quel est l’indice de vibration des connecteurs SUPERSEAL 1.0 ?

R :     Testé dans chacun des trois axes mutuellement perpendiculaires. Voir la figure 8 dans le document produit 108-78140.

 

Q :    Quelle est la tension de résistance diélectrique des connecteurs SUPERSEAL 1.0 ?

R :     L’isolation ne se détériore pas à 1000 volts CA ou 1600 volts CC pendant une durée de 1 minute entre les contacts et entre le contact et la terre.

Matériaux

Q :    En quel matériau sont fabriquées les coques de connecteurs SUPERSEAL 1.0 ?

R :     Les coques des connecteurs SUPERSEAL 1.0 sont en thermoplastique robuste.

 

Q :    En quel matériau sont fabriqués les TPA des connecteurs SUPERSEAL 1.0 ?

R :     Les TPA des connecteurs SUPERSEAL 1.0 sont en polyester thermoplastique robuste. 

 

Q :    En quel matériau sont fabriqués les passe-câbles SUPERSEAL 1.0 ?

R :     Les passe-câbles des connecteurs SUPERSEAL 1.0 sont en caoutchouc de silicone.