Carte de circuit imprimé à haute densité
Découvrez nos connecteurs SUPERSEAL 1.0, conçus pour répondre au besoin croissant d’applications fiables de cartes de circuit imprimé dans des environnements difficiles. Les embases SUPERSEAL 1.0 sont disponibles avec des broches droites ou à angle droit. Diverses options et configurations de verrouillage et de clavetage sont également disponibles.
Caractéristiques du produit :
Spécifications pour les connecteurs Superseal 1.0
- Accepte la taille de contact de 1,0 mm (jusqu’à 15 ampères)
- 1,25 à 0,50 mm2
- Dispositions à 26, 34 et 60 cavités
- Montage pour circuit imprimé
- Boîtier thermoplastique, rectangulaire
- Verrou intégré pour le couplage
- TPA confirme l’alignement et la rétention des contacts
PRODUITS DE CONNECTEURS SUPERSEAL 1.0
1.0
Accepte la taille de contact de 1,0 mm (jusqu’à 15 ampères)
PCB
Montage pour circuit imprimé
Foire aux questions
Q : Qu’est-ce qu’un connecteur SUPERSEAL 1.0 ?
R : Nos connecteurs SUPERSEAL 1.0 étanches sont disponibles dans les fiches de câble et les embases de montage pour circuit imprimé. Les connecteurs SUPERSEAL 1.0 sont utilisés dans des applications en environnement hostile où même une petite dégradation de la connexion peut être critique.
Q : Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs SUPERSEAL 1.0 ?
R : Camion, bus, tout-terrain, construction, agriculture, mines, véhicules d’urgence, foresterie, loisirs, marine, motos.
Q : Quand dois-je utiliser les connecteurs SUPERSEAL 1.0 ?
R : Les connecteurs SUPERSEAL 1.0 offrent fiabilité et performance sur le moteur ou la transmission, sous le capot, pour les contrôleurs de moteur, sur le châssis ou dans la cabine. Les connecteurs SUPERSEAL 1.0 offrent une fiabilité éprouvée sur le terrain et une qualité robuste. Découvrez les connecteurs SUPERSEAL 1.0, conçus pour répondre au besoin croissant d’applications fiables de cartes de circuit imprimé dans des environnements difficiles. Les embases SUPERSEAL 1.0 sont disponibles avec des broches droites ou à angle droit. Diverses options et configurations de verrouillage et de clavetage sont disponibles.