Applications
Q : Qu’est-ce qu’un connecteur en ligne SUPERSEAL pro 2P ?
R : Il s’agit d’un connecteur en ligne étanche à deux positions.
Q : Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs en ligne SUPERSEAL pro 2P ?
R : Notre connecteur en ligne SUPERSEAL pro 2P peut être appliqué à la zone du châssis, la vanne, le capteur, l’éclairage du véhicule, etc.
Q : Sur quel marché puis-je spécifier un connecteur en ligne SUPERSEAL pro 2P ?
R : Les connecteurs en ligne SUPERSEAL pro 2P peuvent être appliqués aux véhicules routiers tels que les camions lourds, les camions légers, les bus et les deux-roues, mais aussi aux applications des secteurs industriels et électroménagers.
Principales caractéristiques
Q : Quelles sont les principales caractéristiques des connecteurs en ligne SUPERSEAL pro 2P ?
R : Les principales caractéristiques des connecteurs en ligne SUPERSEAL pro 2P sont :
- Utilisation d’une borne MCON 1.2 SWS éprouvée, offrant une capacité de transmission de courant de 17 A et une résistance aux vibrations conforme à la norme USCAR V2.
- Amélioration des performances d’étanchéité grâce à des fonctions améliorées de rétention des joints.
- Amélioration du TPA en version pré-assemblage pour faciliter le processus d’assemblage des clients.
Spécifications de fonctionnement
Q : Quelle est la plage de température d’un connecteur en ligne SUPERSEAL pro 2P ?
R : La plage de température du SUPERSEAL pro peut être comprise entre -40 °C et 125 °C.
Q : Quel est le niveau de protection d’un connecteur en ligne SUPERSEAL pro 2P ?
R : IP67/IP68/IP6K9K (avec coque arrière).
Q : Quel est le niveau d’ignifugation d’un connecteur en ligne SUPERSEAL pro 2P ?
R : Le niveau d’ignifugation du SUPERSEAL pro est UL94-V0.
Q : De quel matériau est fait le boîtier du connecteur en ligne SUPERSEAL pro 2P ?
R : Le boîtier du SUPERSEAL pro est fait de PBT renforcé de fibre de verre.