Connexions en ligne facile à utiliser
Nos connecteurs à deux positions SUPERSEAL Pro représentent une nouvelle option fil-à-fil et fil à périphérique qui fournit une solution rentable et de grande valeur pour les applications de châssis à faibles vibrations. Ils sont légers et très fiables, et offrent un modèle pratique qui constitue une solution efficace et facile à utiliser.
Caractéristiques du produit
- Conception avec borne MCON 1.2 SWS éprouvée, offrant une capacité de transmission de courant de 17 A et une résistance aux vibrations conforme à la norme USCAR V2.
- Atteignez des niveaux d’étanchéité IP67/IP68/IP6K9K (avec capot) avec des fonctions de rétention de joints améliorées.
- Améliorez l’indice d’inflammabilité avec le matériau PBT UL 94 V0.
- Améliorez la rétention des bornes et assurez-vous d’une position correcte avec l’assurance de position des bornes (TPA) standard.
- Facilitez l’assemblage avec des options TPA préassemblées à code couleur.
Applications des produits
Nos connecteurs à deux positions SUPERSEAL Pro peuvent être utilisés pour les camions, les autobus, la construction, l’agriculture et les deux-roues dans le cadre des applications suivantes :
|
|