Foire aux questions
Q : Quelles sont les applications typiques des connecteurs des systèmes d’interconnexions non étanches ?
R : Ces connecteurs peuvent être utilisés dans une grande variété d’applications telles que les cloisons, les boîtes à fusibles et à relais, les unités de commande, le couplage fil à fil et les applications en cabine.
Q : Comment éviter les incohérences sur la chaîne de montage ?
R : Avec des configurations dֺ’accouplement de clé couleur et jusqu’à 6 polarisations ainsi que des codages mécaniques qui aident à éviter toute incompatibilité des prises femelles et des boîtiers de languette.
Q : Existe-t-il des options de montage sur PCB ?
R : Oui, il existe des options de montage sur PCB à 90°, allant de 6 à 21 positions ainsi qu’une embase à 36 positions.
Q : Disposons-nous d’un schéma d’interface disponible pour le connecteur non étanche à 90 degrés à une position utilisant des bornes PCON 12 ?
R : Oui, la référence du schéma est 208-18000.
Q : Combien de codages sont disponibles pour le connecteur non étanche à 90 degrés à une position utilisant des bornes PCON 12 ?
R : 3 codes (2 codes positifs A et B / 1 code négatif C)
Q : Serait-il possible de créer un boîtier à languette compatible pour le connecteur non étanche à 90° à une position à l’aide de bornes PCON 12 ?
R : Oui, c’est possible. Pour plus d’informations, veuillez contacter votre vendeur responsable.
Q : Qu’est-ce qu’un connecteur monobloc AMP MCP 18P ?
R : Notre connecteur monobloc AMP MCP 18P constitue le dernier né de notre vaste gamme de connecteurs AMP MCP non étanches. Il présente une nouvelle conception de levier et constitue une solution sécurisée et rentable pour les solutions de cloison et en cabine, ainsi que pour les boîtes à fusibles et à relais.
Q : Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs monobloc AMP MCP 18P ?
R : Applications pour cloison, cabine, boîtes à fusibles et à relais sur les marchés des camions, des autobus, des véhicules tout terrain, de la construction, de l’agriculture, des véhicules spéciaux et de l’automobile.
Q : Le connecteur monobloc AMP MCP 18P s’intégrera-t-il dans les schémas d’interface de cloison existants ?
R : Oui, aucun changement de conception ne sera nécessaire.