Notre système d’interconnexions sans étanchéité pour le transport industriel et commercial est la solution idéale pour les clients recherchant des connecteurs sans étanchéité, robustes et polyvalents.

Connecteurs renforcés sans étanchéité pour des solutions de véhicules sécurisés
Notre système d’interconnexions sans étanchéité offre des solutions de connectivité fiables et sécurisées pour les véhicules industriels. Grâce à une sélection variée de connecteurs sans étanchéité et résistants aux vibrations, ainsi qu’aux contacts AMP MCP, PCON et MCON éprouvés sur le terrain, ce système offre des options de conception polyvalentes et des performances fiables dans les environnements les plus difficiles. Le système d’interconnexions sans étanchéité est idéal pour la connectivité embarquée dans les secteurs de la construction, de l’agriculture et du transport commercial.
Avantages :
Système d’interconnexions sans étanchéité
- Flexibilité de conception : large gamme de connecteurs sans étanchéité, robustes et polyvalents (1 à 48 positions).
- Sécurité renforcée : matériaux ignifugés V-0 et pour refusion en option.
- Connexions fiables : les fonctions de verrouillage secondaires intégrées et séparées assurent un alignement correct des contacts.
- Évite les incompatibilités : jusqu’à 6 configurations d’accouplement de polarisation et de couleur disponibles.
- Assemblage plus facile : force d’accouplement réduite grâce à la nouvelle conception de connecteur monobloc avec levier.
- Fiabilité élevée : résistance aux vibrations pour une utilisation à long terme dans les cabines et habitacles.
Principales caractéristiques :
Système d’interconnexions sans étanchéité
Caractéristique | |
---|---|
Flexibilité de conception | Large sélection (1 à 48 positions) |
Sécurité renforcée |
Matériau ignifugé UL 94 V-0 |
Amélioration de la résistance et de la stabilité | Conception avec trous de vis et broches de positionnement |
Montage facilité | Réduction de la force d’accouplement |
Réduction des erreurs de couplage | 4 options de codage mécanique et couleur |
Sécurité supplémentaire | Processus de refusion |
Alignement des contacts | Fonction de verrouillage secondaire distincte |
Densité et empilable | Conception des contacts et empilable MCON 1.2 |
Applications dans le monde réel :
- Connexions dans les cabines et habitacles : idéales pour le câblage dans les cabines de divers véhicules comme celles des camions, des bus, des équipements agricoles et de construction car elles sont résistantes aux vibrations.
- Applications à haute puissance : Conviennent pour les boîtes à fusibles et relais, les boîtiers de batterie et les unités de distribution de puissance dans les véhicules électriques, grâce à leurs capacités haute puissance.
- Intégration transparente dans les cloisons : conçues pour s’adapter aux ouvertures des cloisons existantes dans les véhicules pour une installation facile.
- Connexions des unités de contrôle : offrent une grande polyvalence grâce aux différentes options de position (1-48) et aux différents types de connexion (fil-à-fil, fil-à-carte) pour les unités de contrôle dans les véhicules.
- Applications générales renforcées : conviennent parfaitement pour des connexions de câblage robustes et polyvalentes dans les secteurs de l’automobile, de l’agriculture, de la construction et d’autres véhicules où les connecteurs étanches ne sont pas nécessaires. Ces connecteurs offrent une sécurité renforcée grâce à des matériaux ignifugés et à des matériaux compatibles pour la soudure par refusion en option.
Foire aux questions
R : Ces connecteurs peuvent être utilisés dans une grande variété d’applications telles que les cloisons, les boîtes à fusibles et relais, les unités de commande, le couplage fil-à-fil et dans les cabines et habitacles.
R : Avec jusqu’à 6 configurations de polarisation et de couleurs, ainsi que des codages mécaniques les connecteurs permettent d’éviter les erreurs de correspondance entre les boîtiers mâles et femelles.
Q : Existe-t-il des options pour un montage sur carte de circuit imprimé ?
R : Oui, il existe des options pour permettre un montage sur PCB à 90°, avec un nombre de position allant de 6 à 21, ainsi qu’une embase à 36 positions.