Informations sur les exigences de base
Q : Quelles sont les exigences en matière de courant et de tension pour votre application ?
R : Le système de connexion VAL-U-LOK a une intensité nominale maximale de 9 ampères par ligne et est conçu pour du 600 V CA.
Q : Quelles sont les exigences en matière de type et de taille de fil ?
R : Les contacts du système de connexion VAL-U-LOK sont approuvés pour une utilisation avec 3 gammes de fils différentes allant de 26 AWG (0,12) à 16 AWG (1,20) avec un diamètre d’isolation maximal de 3,10 (0,122).
Q : Quel est le nombre de positions ?
R : Le système de connexion VAL-U-LOK est disponible en options fil-à-carte et fil-à-fil, à suspension libre ou sur panneau dans des configurations à deux rangées de 2 à 24 positions et à une seule rangée de 3 à 5 positions.
Q : Quelles sont les exigences en matière de température de fonctionnement ?
R : Le système de connexion VAL-U-LOK a une température de fonctionnement maximale de 105 °C. Pour plus d’informations sur les températures de fonctionnement, reportez-vous à la spécification de produit 108-2112.
Q : Avez-vous besoin de différencier ce connecteur des autres connecteurs de l’application ?
R : Outre sa couleur naturelle, le système de connexion VAL-U-LOK offre des boîtiers de couleur rouge, noire et bleue pour faciliter l’identification des connecteurs lors de la fabrication et de l’assemblage.
Q : Quel est l’avantage de choisir des embases avec une cheville de polarisation ?
R : Le système de connexion VAL-U-LOK offre des embases avec ou sans chevilles de polarisation. L’objectif de cette fonctionnalité est de polariser les embases sur le PCB afin que ces dernières ne puissent pas être mal orientées sur le PCB. Pour plus d’informations sur la disposition des PCB, veuillez vous référer au dessin du produit.
Q : Quel est l’avantage de choisir des boîtiers à fil incandescent ?
R : Le système de connexion VAL-U-LOK offre des boîtiers à fil incandescent qui permettent aux fabricants d’appareils électroménagers vendus sur le marché européen de se conformer à la norme CEI/EN 60335-1 4e édition.
Q : Le retour de contact est-il une préoccupation ? Avez-vous besoin d’une confirmation que les contacts en place ?
R : Les nouveaux modèles du système de connexion VAL-U-LOK acceptent les appareils TPA en option. Ces dispositifs permettent de s’assurer que les contacts sont bien en place dans le boîtier et protègent d’un éventuel désengagement lorsque les fils sont exposés à une pression extérieure.