Offre une valeur robuste
Les connecteurs VAL-U-LOK offrent des connexions fil-à-fil et fil-à-carte avec des contacts sur un pas d’axe de 0,165 po (4,20 mm). Les nouveaux modèles ont des intensités nominales allant jusqu’à 13 A par ligne avec une valeur nominale maximale de 600 VCA, tandis que les anciens types offrent une intensité nominale maximale de 9 A par ligne. Les boîtiers de fiche et d’embase permettent des configurations fil-à-fil et fil à panneau, et les ensembles d’en-têtes offrent des connexions fil-à-carte verticales et à angle droit. Les connecteurs VAL-U-LOK sont disponibles en modèles 2-24 positions à deux rangées et 3-5 positions à une rangée. Des en-têtes verticaux sont disponibles avec des chevilles de polarisation et des trous d’évacuation en option, et offrent une version à raccordement aveugle. Les en-têtes à angle droit sont disponibles avec des collerettes de montage à vis en option. Les contacts de sertissage, de broche encliquetable et de prise terminent les fils de calibre 26-16 AWG (0,12-1,2 mm²) avec des diamètres d’isolant allant jusqu’à 0,094 po (2,39 mm).
Caractéristiques du produit
Spécifications des connecteurs VAL-U-LOK
- Interconnexion de fil discret de 2 à 24 positions
- Système de connecteur à broche et à prise fil-à-fil et fil-à-carte
- Pas de 0,165 po (4,2 mm)
- Intensité nominale maximum de 13 A pour les nouveaux types à courant élevé, 9 A pour les anciens types
- Les contacts sont proposés sous forme de bandes ou de pièces uniques
- Fonctionnalité Mate First/Break Last sur les boîtiers d’embase une rangée à 3 positions
- En-têtes à broches verticaux et à angle droit
- Boîtiers disponibles dans un matériau conforme aux tests de fil incandescent
- Reconnus UL et certifiés CSA
Ce guide de référence rapide fournit une vue d’ensemble du système de connecteurs VAL-U-LOK, offrant des connexions fil-à-fil et fil-à-carte avec des contacts sur un axe de 4,20 mm (0,165 po). Les dispositifs d’assurance de protection des bornes (TPA) en option aident à garantir que les bornes sont bien en place dans les boîtiers et ne risquent pas de reculer. Plusieurs options de matériaux permettent aux utilisateurs de sélectionner des pièces répondant aux normes d’inflammabilité pour diverses régions du monde. De plus, les nouveaux matériaux sont conformes aux exigences de fil incandescent et répondent à la norme UL 94 V-0. Veuillez noter que les extensions de ligne récentes de types à courant élevé, modèles TPA et pièces conformes aux exigences de fil incandescent ne sont pas encore incluses dans ce guide. Reportez-vous aux documents énumérés ci-dessous pour plus de détails sur ces produits.
Produits phares
-
Connecteurs VAL-U-LOK à courant élevé
Les nouvelles pièces de la gamme de connecteurs VAL-U-LOK offrent désormais des intensités nominales allant jusqu’à 13 ampères par ligne. Cela concerne des en-têtes verticaux, ainsi que des contacts de broche et de prise pour une utilisation dans une large gamme de boîtiers VAL-U-LOK existants avec ou sans dispositifs TPA.
-
Boîtiers conformes aux exigences de fil incandescent / V-0 qui acceptent les dispositifs TPA
Les boîtiers de connecteurs VAL-U-LOK qui acceptent les dispositifs TPA sont disponibles dans un matériau compatible avec les tests de fil incandescent qui répond également à la norme UL 94 V-0. Le test de fil incandescent est exigé par la norme CEI/EN 60335-1 5e édition : Appareils électrodomestiques et analogue – Sécurité. Ce matériau permet à une pièce de répondre aux exigences de plusieurs régions du monde.
Foire aux questions
Q : Quelles sont les exigences en matière de courant et de tension pour votre application ?
R : Le système de connecteurs VAL-U-LOK a une intensité nominale maximale de 13 ampères par ligne et est conçu pour du 600 VCA.
Q : Quelles sont les exigences en matière de type et de taille de fil ?
R : Les contacts du système de connecteurs VAL-U-LOK sont approuvés pour une utilisation avec 3 gammes de fils différentes allant de 26 AWG (0,12) à 16 AWG (1,20) avec un diamètre d’isolation maximal de 3,10 (0,122).