Protocoles commerciaux et câblage aérospatial : Trouver le bon équilibre

Résumé

Les protocoles commerciaux dans les applications aérospatiales présentent aux concepteurs des défis d’équilibre entre la norme et les besoins spéciaux de l’application. Dans la couche physique, les câbles utilisés pour les protocoles Gigabit et 10 Gigabit Ethernet, USB, IEEE 1394 et autres sont un excellent exemple de cet équilibre. Les normes de ces protocoles détaillent les exigences électriques et structurelles des câbles. L’un des objectifs des normes est de caractériser les câbles avec suffisamment de précision pour qu’ils puissent être connectés en toute confiance à l’application.


Pour les applications commerciales, cette approche fonctionne remarquablement bien. Les autres préoccupations pour les applications aérospatiales ont conduit les concepteurs à reconsidérer cette approche prête à l’emploi pratique. Leur principal déterminant est de réduire la taille et le poids dès que cela est possible dans l’avion. À mesure que la quantité de données dans l’exploitation des avions et les services aux passagers augmente considérablement, le nombre de conducteurs nécessaires pour transporter les données augmente également. Dans l’ensemble, les câbles commerciaux constituent une cible attrayante pour les réductions de taille et de poids. Dans le même temps, les câbles standard de l’industrie peuvent ne pas posséder les performances mécaniques ou environnementales souhaitées, en particulier les exigences en matière de faible production de fumée, de toxicité et d’inflammabilité dans les espaces fermés où une sortie sûre peut être difficile, voire impossible. Republié à partir de Design News (août 2014)

Protocoles commerciaux et câblage aérospatial : Trouver le bon équilibre

Résumé

Les protocoles commerciaux dans les applications aérospatiales présentent aux concepteurs des défis d’équilibre entre la norme et les besoins spéciaux de l’application. Dans la couche physique, les câbles utilisés pour les protocoles Gigabit et 10 Gigabit Ethernet, USB, IEEE 1394 et autres sont un excellent exemple de cet équilibre. Les normes de ces protocoles détaillent les exigences électriques et structurelles des câbles. L’un des objectifs des normes est de caractériser les câbles avec suffisamment de précision pour qu’ils puissent être connectés en toute confiance à l’application.


Pour les applications commerciales, cette approche fonctionne remarquablement bien. Les autres préoccupations pour les applications aérospatiales ont conduit les concepteurs à reconsidérer cette approche prête à l’emploi pratique. Leur principal déterminant est de réduire la taille et le poids dès que cela est possible dans l’avion. À mesure que la quantité de données dans l’exploitation des avions et les services aux passagers augmente considérablement, le nombre de conducteurs nécessaires pour transporter les données augmente également. Dans l’ensemble, les câbles commerciaux constituent une cible attrayante pour les réductions de taille et de poids. Dans le même temps, les câbles standard de l’industrie peuvent ne pas posséder les performances mécaniques ou environnementales souhaitées, en particulier les exigences en matière de faible production de fumée, de toxicité et d’inflammabilité dans les espaces fermés où une sortie sûre peut être difficile, voire impossible. Republié à partir de Design News (août 2014)