Les contacteurs pour l’aérospatiale deviennent plus intelligents et plus performants

Résumé

Premier choix du concepteur pour contrôler les circuits haute puissance, les contacteurs offrent aujourd’hui un fonctionnement plus efficace et plus intelligent pour aider à se protéger contre les surintensités et les pannes. Ces appareils à commande électrique utilisent un circuit d’entraînement de bobine de faible puissance pour passer à un circuit de puissance supérieure. Avec le contacteur situé près de la charge contrôlée, cela permet de faire des économies de poids grâce à des câblages de plus petite taille qui sont utilisés pour le contrôle de la bobine marche/arrêt de la charge à distance. Les contacteurs sont une classe spéciale de relais électriques ayant la capacité de basculer vers des courants et des tensions beaucoup plus élevés. Dans un gros avion commercial ou militaire, les contacteurs servent à commander les différentes sources de puissance, notamment les générateurs entraînés par moteur, les groupes d’alimentation auxiliaires, les batteries, l’alimentation externe et les turbines à air à piston. Les systèmes de puissance doivent non seulement répondre aux besoins de routine des vols, mais ils doivent également offrir une réserve de puissance redondante et une alimentation de secours.  Republié par Electronique International (juin 2013)

Les contacteurs pour l’aérospatiale deviennent plus intelligents et plus performants

Résumé

Premier choix du concepteur pour contrôler les circuits haute puissance, les contacteurs offrent aujourd’hui un fonctionnement plus efficace et plus intelligent pour aider à se protéger contre les surintensités et les pannes. Ces appareils à commande électrique utilisent un circuit d’entraînement de bobine de faible puissance pour passer à un circuit de puissance supérieure. Avec le contacteur situé près de la charge contrôlée, cela permet de faire des économies de poids grâce à des câblages de plus petite taille qui sont utilisés pour le contrôle de la bobine marche/arrêt de la charge à distance. Les contacteurs sont une classe spéciale de relais électriques ayant la capacité de basculer vers des courants et des tensions beaucoup plus élevés. Dans un gros avion commercial ou militaire, les contacteurs servent à commander les différentes sources de puissance, notamment les générateurs entraînés par moteur, les groupes d’alimentation auxiliaires, les batteries, l’alimentation externe et les turbines à air à piston. Les systèmes de puissance doivent non seulement répondre aux besoins de routine des vols, mais ils doivent également offrir une réserve de puissance redondante et une alimentation de secours.  Republié par Electronique International (juin 2013)