Application
Capteurs pour appareils
Les technologies de capteurs présentes dans les appareils ménagers contribuent à de nouveaux niveaux de confort et de productivité pour la maison intelligente d’aujourd’hui et de demain.
Les appareils créent leurs propres défis uniques en fonction de l’environnement qu’ils créent. Dans de nombreux cas, les capteurs sont mis en position de mesurer dans un environnement difficile. Par exemple, un capteur peut être utilisé pour mesurer l’humidité et la température dans un lave-vaisselle. Bien que nos plats et nos fourchettes soient nettoyés avec des jets d’eau, des températures élevées et une humidité élevée, cela crée des défis uniques pour que les capteurs résistent à l’humidité tout en produisant un signal de sortie électrique. Dans des cas semblables, nous cuisinons les aliments dans des fours pour nous assurer que nos repas sont sûrs à la consommation. La construction d’un capteur de température pour s’assurer que la viande est complètement cuite nécessite que le capteur et le câblage résistent à des températures élevées du four. Différents types de capteurs sont fabriqués en pensant au client. Grâce à des relations avec les principaux fabricants, TE Connectivity (TE) permet de créer des appareils intelligents qui répondent au contact humain, détectent les vibrations, s’adaptent aux charges et fonctionnent plus efficacement. Notre réseau mondial d’ingénieurs offre des solutions personnalisées pour répondre aux exigences strictes de nos clients. Les délais de développement rapide des produits sont satisfaits par un prototypage rapide car TE crée des solutions pour ses clients. Les principaux produits comprennent :
Applications
Les appareils ménagers intelligents et écologiques d’aujourd’hui sont construits en utilisant des conceptions plus efficaces, répondant aux dernières réglementations tout en économisant de l’énergie, de l’eau et du temps. Les clients comptent sur nos technologies de capteurs pour permettre aux appareils ménagers de réagir au contact humain, de détecter les vibrations, de s’adapter aux charges et de fonctionner plus efficacement. Nous travaillons à développer des solutions personnalisées qui peuvent surveiller l’humidité, les niveaux d’eau, la position et la température. Nos produits contribuent à de nouveaux niveaux de commodité et de productivité pour une large gamme d’appareils électroménagers.


Machine à laver/sèche-linge
- Le capteur de température mesure la température de l’eau et contrôle les éléments chauffants
- Un capteur de pression surveille le niveau d’eau
- Le capteur de vibrations détecte les conditions de déséquilibre pendant les rotations
- Le capteur de proximité vérifie que la porte est fermée et verrouillée avant de démarrer
- Les capteurs de force mesurent le poids de la charge utile au début du cycle de lavage
- Le capteur d’humidité surveille l’humidité du processus et arrête le sèche-linge lorsque les vêtements sont secs
- La thermopile mesure la température des vêtements pour éviter toute surchauffe et d'endommager les tissus
- Les capteurs de force mesurent le poids de la charge utile au début du cycle


Table de cuisson/four ménager
- Le capteur de température surveille la température de surface de la vitre pour le contrôle de la cuisson et les voyants « chauds » pour la sécurité de l’utilisateur
- La sonde de température surveille la température de cuisson
- Le capteur de température surveille la température de nettoyage pyrolytique et contrôle le verrou de porte


Lave-vaisselle/réfrigérateur
- Le capteur de température mesure la température de l’eau et contrôle les éléments chauffants
- Le capteur magnétorésistif (MR) et l’aimant vérifient la rotation du bras de pulvérisation
- Le capteur de niveau de liquide surveille le niveau d’eau et le niveau du distributeur de détergent


Four à micro-ondes/petits appareils électroménagers
- Les capteurs de température mesurent les températures des liquides et des éléments chauffants dans les fours grille-pain, les cafetières, les pop-corn, etc.
- Le capteur d’humidité surveille l’humidité relative et la production de vapeur pour les machines à expresso, les défroisseurs de linge, etc.
- Le capteur d’humidité surveille le taux d'humidité des aliments pendant la cuisson
- La thermopile mesure la température des aliments sans avoir de contact physique
- Le capteur de force mesure le poids des aliments sur le plateau tournant

Application
Capteurs pour appareils
Les technologies de capteurs présentes dans les appareils ménagers contribuent à de nouveaux niveaux de confort et de productivité pour la maison intelligente d’aujourd’hui et de demain.
Les appareils créent leurs propres défis uniques en fonction de l’environnement qu’ils créent. Dans de nombreux cas, les capteurs sont mis en position de mesurer dans un environnement difficile. Par exemple, un capteur peut être utilisé pour mesurer l’humidité et la température dans un lave-vaisselle. Bien que nos plats et nos fourchettes soient nettoyés avec des jets d’eau, des températures élevées et une humidité élevée, cela crée des défis uniques pour que les capteurs résistent à l’humidité tout en produisant un signal de sortie électrique. Dans des cas semblables, nous cuisinons les aliments dans des fours pour nous assurer que nos repas sont sûrs à la consommation. La construction d’un capteur de température pour s’assurer que la viande est complètement cuite nécessite que le capteur et le câblage résistent à des températures élevées du four. Différents types de capteurs sont fabriqués en pensant au client. Grâce à des relations avec les principaux fabricants, TE Connectivity (TE) permet de créer des appareils intelligents qui répondent au contact humain, détectent les vibrations, s’adaptent aux charges et fonctionnent plus efficacement. Notre réseau mondial d’ingénieurs offre des solutions personnalisées pour répondre aux exigences strictes de nos clients. Les délais de développement rapide des produits sont satisfaits par un prototypage rapide car TE crée des solutions pour ses clients. Les principaux produits comprennent :
Applications
Les appareils ménagers intelligents et écologiques d’aujourd’hui sont construits en utilisant des conceptions plus efficaces, répondant aux dernières réglementations tout en économisant de l’énergie, de l’eau et du temps. Les clients comptent sur nos technologies de capteurs pour permettre aux appareils ménagers de réagir au contact humain, de détecter les vibrations, de s’adapter aux charges et de fonctionner plus efficacement. Nous travaillons à développer des solutions personnalisées qui peuvent surveiller l’humidité, les niveaux d’eau, la position et la température. Nos produits contribuent à de nouveaux niveaux de commodité et de productivité pour une large gamme d’appareils électroménagers.


Machine à laver/sèche-linge
- Le capteur de température mesure la température de l’eau et contrôle les éléments chauffants
- Un capteur de pression surveille le niveau d’eau
- Le capteur de vibrations détecte les conditions de déséquilibre pendant les rotations
- Le capteur de proximité vérifie que la porte est fermée et verrouillée avant de démarrer
- Les capteurs de force mesurent le poids de la charge utile au début du cycle de lavage
- Le capteur d’humidité surveille l’humidité du processus et arrête le sèche-linge lorsque les vêtements sont secs
- La thermopile mesure la température des vêtements pour éviter toute surchauffe et d'endommager les tissus
- Les capteurs de force mesurent le poids de la charge utile au début du cycle


Table de cuisson/four ménager
- Le capteur de température surveille la température de surface de la vitre pour le contrôle de la cuisson et les voyants « chauds » pour la sécurité de l’utilisateur
- La sonde de température surveille la température de cuisson
- Le capteur de température surveille la température de nettoyage pyrolytique et contrôle le verrou de porte


Lave-vaisselle/réfrigérateur
- Le capteur de température mesure la température de l’eau et contrôle les éléments chauffants
- Le capteur magnétorésistif (MR) et l’aimant vérifient la rotation du bras de pulvérisation
- Le capteur de niveau de liquide surveille le niveau d’eau et le niveau du distributeur de détergent


Four à micro-ondes/petits appareils électroménagers
- Les capteurs de température mesurent les températures des liquides et des éléments chauffants dans les fours grille-pain, les cafetières, les pop-corn, etc.
- Le capteur d’humidité surveille l’humidité relative et la production de vapeur pour les machines à expresso, les défroisseurs de linge, etc.
- Le capteur d’humidité surveille le taux d'humidité des aliments pendant la cuisson
- La thermopile mesure la température des aliments sans avoir de contact physique
- Le capteur de force mesure le poids des aliments sur le plateau tournant