Assurance de la position de borne - Un élément supplémentaire pour la fiabilité des connecteurs
Résumé
Depuis les années 1960, les connecteurs « soft shell » (à capot souple) à faible coût dotés de la technologie de sertissage/encliquetage sont utilisés pour répondre aux besoins d’interconnexion. Bien qu’ils constituent une option économique pour un large éventail d’applications quotidiennes, les connecteurs à sertissage/encliquetage conventionnels ont connu dès le départ des problèmes. L’assurance de la position de borne (TPA) offre une solution d’interconnexion qui peut constituer une alternative plus sûre et plus fiable lors de la conception d’appareils. Grâce aux récentes améliorations apportées au boîtier des connecteurs et à la conception des contacts, les concepteurs peuvent désormais choisir parmi des solutions améliorées qui permettent de réduire et potentiellement d’éliminer les problèmes de contact.
Assurance de la position de borne - Un élément supplémentaire pour la fiabilité des connecteurs
Résumé
Depuis les années 1960, les connecteurs « soft shell » (à capot souple) à faible coût dotés de la technologie de sertissage/encliquetage sont utilisés pour répondre aux besoins d’interconnexion. Bien qu’ils constituent une option économique pour un large éventail d’applications quotidiennes, les connecteurs à sertissage/encliquetage conventionnels ont connu dès le départ des problèmes. L’assurance de la position de borne (TPA) offre une solution d’interconnexion qui peut constituer une alternative plus sûre et plus fiable lors de la conception d’appareils. Grâce aux récentes améliorations apportées au boîtier des connecteurs et à la conception des contacts, les concepteurs peuvent désormais choisir parmi des solutions améliorées qui permettent de réduire et potentiellement d’éliminer les problèmes de contact.