Les connecteurs à boîtier souple offrent économie et fiabilité
Ces gammes de connecteurs multi-fils comprennent des styles de contact ronds (broche et prise) et rectangulaires (lame et prise).
Les interconnexions d’alimentation et de signal à boîtier souple fournissent un moyen fiable et économique de regrouper des connexions à plusieurs fils dans les applications d’appareils électroménagers, informatiques, industrielles ou commerciales d’aujourd’hui. À mesure que les fonctions électriques et les exigences de performance augmentent, la sélection de produits à boîtier souple continue d’évoluer et d’offrir de nouvelles conceptions et fonctionnalités pour répondre à ces exigences de l’industrie moderne. Cette gamme de connecteurs comprend des styles de contact ronds (broche et prise) et rectangulaires (lame et prise) disponibles dans une variété de tailles de boîtier, de couleurs, de matériaux et d’options de clavetage. Parmi les produits à boîtier souple les plus récents figurent les connecteurs Power Triple Lock et Grace Inertia, ainsi que des offres étendues de connecteurs Economy Power (EP) et VAL-U-LOK.
Caractéristiques
- Large gamme de tailles, de couleurs, de matériaux et d’évaluations
- Dispositifs d’assurance de la position des bornes (TPA) en option sur certains produits
- Dispositifs d’assurance de la position des connecteurs (CPA) en option sur certains produits
- Types fil-à-fil, fil-à-panneau et fil-à-carte
Avantages
- Amélioration de la densité, du clavetage et de la capacité de charge de courant
- Les connexions d’alimentation et de signal peuvent être effectuées dans le même boîtier
- Le verrouillage secondaire (sur certaines gammes de produits) permet de maintenir des connexions constantes
Interconnexions d’alimentation et de signal à boîtier souple
Gammes de produits phares
-
Connecteurs Power Triple Lock
Les connecteurs de ligne centrale de 6,0 mm offrent un verrou audible, un TPA et un CPA garantissant une fiabilité de connexion dans les applications fil-à-fil, fil-à-panneau et fil-à-carte.
-
Connecteurs VAL-U-LOK
Connecteurs fil-à-carte, fil-à-panneau et fil-à-carte à faible coût avec une ligne centrale de 4,2 mm.
-
Connecteurs Economy Power (EP)
Connecteurs fil-à-carte à pas de 0,098 [2,5 mm], 0,156 [3,96 mm], 0,200 [5,08 mm] et 0,312 [7,92 mm].
-
Connecteurs Universal MATE-N-LOK
Connecteurs robustes à pas de 0,250 [6,35 mm] avec de nombreuses options et fonctionnalités offrant une conception flexible.
-
Connecteurs Micro MATE-N-LOK à profil bas de 3 mm
Le connecteur à pas de 3 mm ne mesure que 4,7 mm de haut.
-
Connecteurs Grace Inertia 2,5 mm
Les petits connecteurs fil-à-fil à pas de 2,5 mm présentent un mécanisme de verrouillage par inertie.
-
Connecteurs Grace Inertia 3,3 mm
Les connecteurs compacts fil-à-fil à pas de 3,3 mm présentent un mécanisme de verrouillage par inertie.
-
Connecteurs de signal à double verrouillage
Les connecteurs fil-à-fil et fil-à-carte à pas de 2,5 mm offrent des plaques à double verrouillage facultatives.
-
Connecteurs Power Double Lock
Quatre tailles (pas de 0,156” [3,96 mm] à 0,512 » [13,00 mm]) pour le fil-à-fil ou le fil-à-carte.