Le système d’interconnexion coaxiale MATE-AX est une solution d’interconnexion RF de qualité automobile pour 9 GHz et plus dans les applications multi-broches
Bornes coaxiales miniaturisées pour véhicules
Système d’interconnexion coaxiale MATE-AX
On ne saurait trop insister sur l’importance de l’ingénierie de précision et de l’optimisation de la conception pour des performances RF élevées. Le nouveau système d’interconnexion coaxiale MATE-AX suit cette maxime dans les moindres détails pour atteindre une performance RF complète de 9 GHz dans chaque composant et dans l’ensemble du système.
Avec ces performances, l’interconnexion est prête pour l’augmentation attendue des performances des câbles au-delà du niveau de 6 GHz d’aujourd’hui (2017). La gamme initiale de composants à 180° sera élargie et d’autres options, telles que le CPA, les versions à 90° et les versions étanches, seront ajoutées en fonction de la demande du marché.
Le système d’interconnexion coaxial MATE-AX fournit une solution d’interconnexion miniaturisée et résistante aux interférences électromagnétiques pour les lignes coaxiales existantes et futures. L’excellente intégrité du signal et le potentiel à long terme jusqu’à 20 GHz offrent à l’industrie une solide feuille de route en matière de signalisation numérique.
Le système de connexion MATE-AX fait évoluer la technologie coaxiale automobile à un niveau supérieur de performance et facilite la transmission de données volumineuses non compressées entre les sources de signaux et les « serveurs » des ECU. En offrant une densité de conditionnement plus élevée (4 câbles coaxiaux dans l’espace de 1 connecteur FAKRA ; 2 câbles coaxiaux dans l’espace de 1 connexion HSD), les bornes MATE-AX permettent des réductions significatives de taille et de poids, ce qui contribue à un plus grand rendement énergétique.
Téléchargez notre présentation pour en savoir plus.