Connecteurs coaxiaux miniatures automobiles
Le connecteur coaxial miniaturisé MATE-AX de TE Connectivity (TE) offre des performances avancées en matière de transmission de données dans les véhicules et peut prendre en charge des fréquences allant jusqu'à 9 GHz. Le modèle MATE-AX se caractérise par une gamme étendue de types et de tailles de connecteurs permettant de prendre en charge tous les types d'applications basées sur les radiofréquences. Grâce au boîtier plus dense, les connecteurs MATE-AX permettent de réduire jusqu'à 75 % l'encombrement des circuits imprimés et, en utilisant les types de fils existants, ils peuvent ainsi être intégrés facilement dans l'architecture coaxiale existante.
75%
de réduction d'encombrement par rapport aux connecteurs Fakra standard
34%
de poids économisé par rapport aux connecteurs Fakra
9 GHz
Performances allant jusqu’à 9 GHz pour les applications automobiles
Types de connexions coaxiales de connecteurs automobiles
Caractéristiques
- Interface validée par l'USCAR
- Testé selon la norme USCAR 49
- Les caractéristiques anti-bourrage évitent les fils pliés et les connexions incorrectes
- Bornes entièrement protégées avec points de contact tournés vers l'intérieur
- Connecteur le plus petit du marché permet de gagner de l'espace dans la zone d'installation par rapport aux produits concurrents

Applications
Cameras :
- Vue panoramique
- Assistance de trajectoire
- Détection dans les angles morts
- Reconnaissance de signalisation
- Rétroviseur intérieur
- Surveillance du conducteur
- Contrôle des gestes
- Vision nocturne
- Remplacement des rétroviseurs
Antennas :
- 4G
- LTE
- Smart 5G
- Déverrouillage sans clé
- Stationnement à distance
- Bluetooth
- WLAN (Hotspot)
- V2X
- DSRC
- C-V2X
Protocoles pris en charge
- GMSL2/3
- FPD-Link III/IV
- APIX3
- MIPI
- ASA (Automotive SerDes Alliance)

Commencer à concevoir
La conception est désormais plus facile ! Utilisez le lien suivant pour accéder au configurateur de produit afin de commencer à concevoir dès aujourd’hui.