La technologie V2X constituera une étape importante de la connectivité automobile. Nous travaillons sur des méthodes novatrices pour l’intégrer dans les systèmes de transport intelligents.
Dans le contexte de l’architecture d’un véhicule, la technologie V2X est généralement considérée comme une unité de détection supplémentaire, qui dispose de capacités en temps réel, sans visibilité directe, permettant l’utilisation d’un large éventail de fonctions ADAS et de conduite autonome modernes, afin « d’anticiper ce qui vient ».
Il existe plusieurs approches intelligentes pour implémenter un système V2X dans l’architecture du véhicule. Dans cette présentation, nous abordons :
5,9 GHz Cette bande de fréquences utilisée pour la communication V2X nécessite des concepts d’antenne spéciaux
Une visibilité à 360° peut être obtenue avec les systèmes d’antennes V2X intelligents
Ce document évoque les emplacements optimaux pour les équipements V2X et traite des solutions de TE pour les antennes et les compensateurs compatibles V2X, des unités de commande V2X avec interfaces réseau de véhicule personnalisées et, de manière significative, de la manière dont la gamme TE prend en charge les normes DSRC et C-V2X , et développe des solutions système propriétaires à source unique pour répondre aux exigences individuelles des clients.