Application
Solution haut débit et à large bande passante pour la connectivité des données LiDAR longue portée.
Contrairement au radar, le système de détection et d’estimation de la distance par la lumière (LiDAR) ne fonctionne pas bien sous la pluie, la neige, le brouillard ou en présence de poussière. Cependant, un système sur puce intégré et un logiciel de perception peuvent transformer les capteurs LiDAR 3D en systèmes complets d’analyse et de compréhension des données pour la conduite autonome. Les vitesses devraient passer de 1 000 Mbit/s à 10 Gbit/s. Nos produits de connectivité de données vous offrent d’excellentes performances à haute fréquence et une conception robuste pour vous permettre d’être compétitif sur le marché d’aujourd’hui et de demain.
Concevoir et construire pour pouvoir prendre en charge le nombre croissant de capteurs à haute résolution dans votre flotte.
Mettre en place une vitesse élevée, une large bande passante et une faible latence pour répondre aux exigences de résolution.
Vous fournir la fiabilité et la connectivité dont vous avez besoin pour une grande variété d’applications télématiques.