Système de connecteur MATEnet
Les connecteurs MATEnet sont des systèmes de connecteurs de données miniaturisés modulaires et évolutifs pour l’Ethernet automobile. Il peut transmettre jusqu’à 1 Gbit/s selon les normes IEEE 100BASE-T1 et 1000BASE-T1, et jusqu’à 4 Gbit/s, basés sur des technologies alternatives. Basé sur les terminaux NanoMQS éprouvés de TE, il offre une véritable robustesse automobile et est compatible avec les variantes UTP (Unshielded Twisted Pair) et STP (Shielded Twisted Pair).
Applications et protocoles
Exemples d’applications | Protocoles |
---|---|
Mise en réseau embarquée : Ethernet/PCIe | 1000BASE-T1 |
Caméras de recul | 100BASE-T1 |
Multimédia (HDBASET) | APIX3 |
Applications LIDAR / RADAR | HDBASET |
Diagnostics embarqués | PCIe |
Caméras périphériques | A2B/C2B |
Principales caractéristiques du produit
- Robustesse de qualité automobile : Basé sur un système de terminaux NanoMQS éprouvé.
- Débit de données plus élevé : Prend en charge jusqu’à 1 Gbit/s (potentiel pour 4 Gbit/s avec des technologies alternatives).
- Plus de flexibilité : Compatible avec la paire torsadée non blindée (UTP) et la paire torsadée blindée (STP).
- Modulaire et évolutif : s’intègre aux interfaces de connectivité automobile existantes.
- Rentable : conception et processus alignés pour l’Ethernet automobile