Conception de connecteurs répondant aux exigences extrêmes des applications Mil-Aero de nouvelle génération (anglais)

Besoin d’aide pour votre projet défense et militaire ?

Résumé

Plus. C’est l’essence même de la recherche de la performance. Pour les concepteurs de systèmes informatiques embarqués dans les applications militaires et aérospatiales, « plus » signifie des vitesses de traitement plus élevées pour faire face à la complexité toujours plus grande du renseignement et de la guerre en réseau. Il faut donc des connecteurs capables non seulement de gérer des débits de données plus élevés, mais aussi de fonctionner de manière fiable dans les environnements les plus difficiles.

Même si les concepteurs doivent faire face à des exigences de traitement plus élevées et à des conditions plus difficiles, deux autres tendances affectent la conception des connecteurs. La première consiste à prendre en compte les critères SWaP (taille, poids et consommation d’énergie) pour créer des systèmes plus petits, plus légers et plus performants. Dans les aéronefs à hautes performances, qu’ils soient pilotés ou non, où l’espace est toujours précieux, le poids a un rapport direct avec la durée du vol et la charge utile. Une distribution efficace de la puissance implique des composants de génération d’énergie plus petits. Il n’est donc pas surprenant que les concepteurs de systèmes soient obsédés par le SWaP. L’autre tendance importante est l’utilisation de composants commerciaux prêts à l’emploi (COTS), garantissant la disponibilité des produits lorsque vous en avez besoin. Même une nouvelle conception peut être basée sur ces composants en utilisant des technologies bien établies et éprouvées sur le terrain comme éléments de base.

Les nouveaux niveaux de robustesse des connecteurs peuvent prendre deux formes : un connecteur entièrement nouveau ou une mise à niveau d’un connecteur existant. L’option 1 donne aux concepteurs le plus de liberté, mais au détriment des conceptions et des normes de produits existantes. L’option 2 offre une rétrocompatibilité avec les connecteurs et les conceptions de cartes existants. Republié à partir de Digi-Key (avril 2014)

Conception de connecteurs répondant aux exigences extrêmes des applications Mil-Aero de nouvelle génération (anglais)

Besoin d’aide pour votre projet défense et militaire ?

Résumé

Plus. C’est l’essence même de la recherche de la performance. Pour les concepteurs de systèmes informatiques embarqués dans les applications militaires et aérospatiales, « plus » signifie des vitesses de traitement plus élevées pour faire face à la complexité toujours plus grande du renseignement et de la guerre en réseau. Il faut donc des connecteurs capables non seulement de gérer des débits de données plus élevés, mais aussi de fonctionner de manière fiable dans les environnements les plus difficiles.

Même si les concepteurs doivent faire face à des exigences de traitement plus élevées et à des conditions plus difficiles, deux autres tendances affectent la conception des connecteurs. La première consiste à prendre en compte les critères SWaP (taille, poids et consommation d’énergie) pour créer des systèmes plus petits, plus légers et plus performants. Dans les aéronefs à hautes performances, qu’ils soient pilotés ou non, où l’espace est toujours précieux, le poids a un rapport direct avec la durée du vol et la charge utile. Une distribution efficace de la puissance implique des composants de génération d’énergie plus petits. Il n’est donc pas surprenant que les concepteurs de systèmes soient obsédés par le SWaP. L’autre tendance importante est l’utilisation de composants commerciaux prêts à l’emploi (COTS), garantissant la disponibilité des produits lorsque vous en avez besoin. Même une nouvelle conception peut être basée sur ces composants en utilisant des technologies bien établies et éprouvées sur le terrain comme éléments de base.

Les nouveaux niveaux de robustesse des connecteurs peuvent prendre deux formes : un connecteur entièrement nouveau ou une mise à niveau d’un connecteur existant. L’option 1 donne aux concepteurs le plus de liberté, mais au détriment des conceptions et des normes de produits existantes. L’option 2 offre une rétrocompatibilité avec les connecteurs et les conceptions de cartes existants. Republié à partir de Digi-Key (avril 2014)