Connecteurs coaxiaux multicontacts et normes VITA
Besoin d’aide pour votre projet défense et militaire ?
Résumé
Une tendance croissante dans l’emballage électronique pour les applications militaires et aérospatiales est la disponibilité d’interconnexions coaxiales multicontacts. L’un des facteurs clés est le désir de fournir une capacité de déconnexion RF à l’interface fond de panier/carte fille. Cela simplifie l’engagement et le désengagement en éliminant le besoin d’utiliser des câbles sur le panneau avant (côté supérieur de la carte fille). Au lieu de cela, un module multicontacts permet d’accoupler ou de désaccoupler simultanément plusieurs contacts au niveau de l’interface fond de panier/carte fille. Cela préserve l’espace sur le panneau avant et facilite l’insertion/le retrait des cartes pour l’installation, la réparation, les mises à niveau, etc.
VITA 49, par exemple, définit une interface entre les sections analogiques et numériques d’une radio. L’interface carte fille/fond de panier constitue un point de séparation raisonnable entre les deux sections. Les fonctions numériques, y compris le traitement des signaux numériques, peuvent être réalisées sur le fond de panier. Les fonctions analogiques sont exécutées sur la carte fille, qui peut être facilement remplacée pour s’adapter à des spectres de fréquence différents, etc. Cela crée un besoin pour une interface RF facile à gérer et à déconnecter. Republié à partir de Connector Supplier (mars 2014)
Connecteurs coaxiaux multicontacts et normes VITA
Besoin d’aide pour votre projet défense et militaire ?
Résumé
Une tendance croissante dans l’emballage électronique pour les applications militaires et aérospatiales est la disponibilité d’interconnexions coaxiales multicontacts. L’un des facteurs clés est le désir de fournir une capacité de déconnexion RF à l’interface fond de panier/carte fille. Cela simplifie l’engagement et le désengagement en éliminant le besoin d’utiliser des câbles sur le panneau avant (côté supérieur de la carte fille). Au lieu de cela, un module multicontacts permet d’accoupler ou de désaccoupler simultanément plusieurs contacts au niveau de l’interface fond de panier/carte fille. Cela préserve l’espace sur le panneau avant et facilite l’insertion/le retrait des cartes pour l’installation, la réparation, les mises à niveau, etc.
VITA 49, par exemple, définit une interface entre les sections analogiques et numériques d’une radio. L’interface carte fille/fond de panier constitue un point de séparation raisonnable entre les deux sections. Les fonctions numériques, y compris le traitement des signaux numériques, peuvent être réalisées sur le fond de panier. Les fonctions analogiques sont exécutées sur la carte fille, qui peut être facilement remplacée pour s’adapter à des spectres de fréquence différents, etc. Cela crée un besoin pour une interface RF facile à gérer et à déconnecter. Republié à partir de Connector Supplier (mars 2014)