Découvrez notre gamme d'accessoires très fiables pour les câbles.
Télécharger la brochureVous avez un rôle essentiel à jouer : fournir une électricité plus respectueuse de l'environnement. L'énergie nucléaire est une source d'énergie sans émission, fiable et continue, qui fournit aujourd'hui 10 % de l'électricité mondiale.
Nos accessoires de câbles pour l'industrie nucléaire répondent aux besoins de protection d'un grand nombre des 200 000 connexions nécessaires à la construction et à la maintenance des centrales. Nos accessoires de câbles ont été soumis aux essais LOCA (accident de perte de réfrigérant primaire) et au test HELB (High Energy Line Break) pour établir leurs performances dans un environnement d'accident nucléaire hypothétique. Nos produits sont conçus et fabriqués dans le cadre d'un programme d'assurance qualité conforme à l'annexe B du 10 CFR 50 et à plusieurs autres normes nationales et internationales.
Nos composants et kits thermorétractables Raychem permettent d'assurer l'étanchéité et l'isolation des connexions électriques de manière fiable dans les centrales nucléaires. Fabriqués en polyoléfine réticulée à paroi épaisse, ignifugés et pré-enduits d'un adhésif pour le domaine nucléaire, ces produits peuvent résister aux niveaux de rayonnement et aux températures possibles à l'intérieur des bâtiments de confinement des centrales nucléaires.
+380
Plus de 380 réacteurs dans le monde sont raccordés avec nos accessoires de câbles Raychem
+25
Plus de 25 pays dotés de centrales nucléaires utilisent nos accessoires de câbles Raychem
+40
Plus de 40 ans d'expérience sur le marché nucléaire
Notre mission, en tant que partenaire clé de l'industrie nucléaire, est de soutenir et de résoudre vos besoins en matière de connectivité électrique en fournissant des composants indispensables conformes aux exigences des réglementations américaines et internationales
Notre réputation repose sur plus de 40 ans d'expérience dans le domaine nucléaire. Par ailleurs, notre technologie Raychem de thermorétraction a été la première à utiliser la réticulation par rayonnement dans les années 1950 et nous fournissons des accessoires de câble à l'industrie nucléaire depuis les années 1970. Aujourd'hui, la plupart des prolongations de classe 1E liées à la sécurité sont réalisées à l'aide de nos composants thermorétractables Raychem.
Téléchargez notre brochure pour avoir une vue d'ensemble des solutions que nous proposons pour les centrales nucléaires.
Nous fournissons non seulement des composants élémentaires (gaines et pièces moulées), mais nous concevons et fabriquons, également, une grande variété de kits destinés à sceller et à isoler des connexions spécifiques dans les centrales. Ces kits présentent l'avantage d'être préconçus pour être conformes avec les concepts testés et contiennent tous les composants nécessaires pour votre installation.
Nos produits, pour le secteur nucléaire, sont conçus pour fonctionner dans des environnements extrêmes et sont testés au-delà des conditions exigées dans les centrales.
La qualification des équipements (QE) pour le secteur nucléaire implique que les produits doivent être conformes aux normes de l'industrie, notamment IEC/IEEE 60780-323, IEEE 383 et autres normes internationales. Les matériaux utilisés dans de nombreux produits TE ont été testés et prouvés pour remplir leur fonction pendant la durée de vie dans les centrales, typiquement de 40 à 60 ans à 90°C. Nous utilisons de nombreuses méthodes reconnues pour confirmer la durée de vie, y compris la méthode Arrhenius pour le vieillissement accéléré des plastiques. Ces matériaux sont ensuite utilisés individuellement comme composants, comme gaines pour de simples jonctions, ou en diverses combinaisons appelées « kits » développées pour vos applications spécifiques.
Nos produits de sécurité de classe 1E pour environnements difficiles sont testés, par nos propres laboratoires ou par des laboratoires indépendants certifiés. Nos produits sont testés selon l'utilisation prévue et pour les pires conditions. Les résultats de ces tests sont présentés dans les rapports de la division de l'énergie (EDR) qui sont utilisés à des fins de qualification des équipements dans la rédaction de nos certificats de conformité.
En tant que fabricant reconnu par le programme de certification des normes nucléaires de l'IEEE, les utilisateurs finaux sont assurés que les tests de qualification de l'équipement, les résultats des tests rapportés et la conformité réglementaire ont été vérifiés par une équipe d'audit technique indépendante, approuvée par le programme d'évaluation de la conformité de l'IEEE. Ils ont ainsi la certitude et l'assurance que les produits achetés répondent à toutes les normes de qualité et de sécurité nécessaires.
Nous proposons des formations sur les produits Raychem pour vos installateurs, inspecteurs et ingénieurs. Ces sessions couvrent les éléments de base de la science des matériaux, la technologie des polyoléfines thermorétractables, les fonctions spécifiques des produits et une mise en pratique de l'installation.
Tous nos produits homologués pour le nucléaire sont fournis avec un certificat de conformité.
Fabriquées avec une gaine ignifugée à paroi épaisse pour les applications nucléaires, nos gaines Raychem WCSF sont conçues pour isoler les connexions électriques, les protéger mécaniquement et les rendre étanches.
Conçus pour rendre étanche et protéger mécaniquement les jonctions électriques, ils sont destinés à répondre à une grande variété d'exigences en matière de raccordement électrique.
Les adhésifs en rouleau conviennent parfaitement lorsque l'accès à l'extrémité du câble n'est pas possible. Fabriqués à partir du même matériau que les gaines WCSF, ils sont conçus pour réparer les dommages causés aux gaines de câbles des circuits de classe 1E, sous réserve des conditions d'accident.
Isolation et étanchéité des raccordements d'extrémités en V à variété de connexions électriques situés dans des boîtes ou des conduits de petite taille où l'espace d'installation est minimal.
Conçus pour les connexions de moteurs basse tension, nos kits Raychem NMCK sont disponibles pour les raccordements en « V », en ligne, en « Y » et « H ».
Conçus pour assurer l'étanchéité des extrémités de câbles et des conducteurs supplémentaires.
Conçus pour assurer l'étanchéité de l’entrée des gaines de câbles afin d'empêcher la pénétration de l'humidité dans un câble partiellement dégainé.
Conçu pour isoler et assurer l'étanchéité des fils de petite taille qui ne peuvent pas être isolés de manière adéquate à l'aide d'un bloc de jonction.
Nos bouts perdus Raychem NHVT sont conçus pour traiter et rendre étanche l'extrémité d’un câble Moyenne Tension de 5 à 15 kV. Ils ont été testés pour une utilisation sur des circuits de classe 1E soumis à des conditions d'accident (MSLB/HELB).
Nos kits sont conçus pour trifurquer un câble tripolaire en ajoutant une gaine supplémentaire aux conducteurs de phase et une gaine de dérivation d'étanchéification à la gaine du câble tri. Une fois installés, les câbles unipolaires sont terminés par des kits NHVT standard.
Les kits Raychem NMCK8 permettent l’isolation et l'étanchéité des connexions de moteurs de classe 1E jusqu'à 5/8 kV, avec des raccordements en ligne, en « V » ou en « Y ». Quant aux kits NHVT, ils sont utilisés pour terminer les câbles d'alimentation avant l'installation du NMCK8.
Le ruban adhésif à usage général est recouvert d'un produit d'étanchéité pour isoler les jeux de barres droits ou coudés dans des mises à niveau d'installations sans accident de classe 1E (5-15 kV), là où des gaines ne peuvent être utilisées.
La gaine BBIT-N est une gaine d'isolation à paroi épaisse pour jeux de barres destinée à être utilisée sur des barres droites ou coudées où une réduction maximale du dégagement est requise. Nos gaines Raychem BBIT-N sont conçues pour les applications de 15 kV et ont été testées pour les connexions isolées de classe 1E dans des conditions HELB.
Les kits NHVS sont conçus pour raccorder et rendre étanches des câbles de moyenne tension d'une tension nominale de 5/8 kV. Ils peuvent être utilisés avec différentes configurations de blindage. Un kit comprend des composants de contrôle des contraintes et la continuité du blindage sur toute la longueur de la jonction.
Les manchons sont utilisés dans les kits de jonction Raychem pour protéger, des bords tranchants, la gaine extérieure WCSF et veiller à ce que la zone de connexion ne soit pas couverte de produit d'étanchéité.
Nos manchons ont été testés pour un service de classe 1E, sous réserve de conditions d'accident.
Notre kit de MALT GCA utilise un ressort à compression qui se pose enroulé autour du câble sur l’écran de terre. Le kit est complété avec une tresse en cuivre étamé soudée.
Presque tous les câbles ou conducteurs doivent être terminés avec une extrémité et/ou être raccordés. Souvent, ce raccordement est sécurisé avec des vis, des boulons, des rondelles et des écrous.
Notre gamme de capuchon d'extrémité Raychem de classe 1E est adaptée pour des câbles situés dans des environnements sans accident.
Pour les environnements avec accidents potentiels, nos capuchons doivent être utilisés avec un kit.
Notre gamme de manchons d'épanouissement de classe 1E est adaptée pour des câbles situés dans des environnements sans accident.
Pour les environnements avec accidents potentiels, nos manchons d'épanouissement doivent être utilisés avec un kit.
Notre gamme de pièces de formes moulées thermorétractables de classe 1E est adaptée pour des câbles situés dans des environnements sans accident.
Pour les environnements avec accidents potentiels, nos pièces de formes moulées doivent être utilisées avec un kit.