De meilleurs raccordements pour les fils ou les conducteurs de forme irrégulière.

Les cosses et embouts SOLISTRAND ont été spécialement développés pour assurer des performances fiables et durables dans les environnements les plus difficiles. Les cosses SOLISTRAND sont résistantes à la corrosion, aux vibrations et présentent une résistance de rupture conforme aux limites des spécifications commerciales et militaires. Notre gamme SOLISTRAND comprend des cosses rondes, des cosses de type drapeau, des cosses de type fourche, des cosses de type crochet et des cosses de type languette avec collerettes, ainsi que des prolongateurs parallèles et des prolongateurs à sertir. Nous proposons également des pinces à sertir SOLISTRAND conçues pour garantir des sertissages uniformes et réguliers, ce qui facilite le contrôle de la qualité et permet d'obtenir des performances fiables.

Caractéristiques du produit

Cosses et embouts SOLISTRAND

Voir les produits

 

Isolation Non isolé Approbations UL/CSA, Mil-Spec
Caractéristiques Résistant à la corrosion ; options coudés et à usage intensif
Type de sertissage Sertissage en « W » 
Calibres de fil 26 AWG à 600 MCM  Tension nominale Tension limitée à la valeur nominale du fil utilisé
Placage Étain Température nominale 170 °C
Matériaux Alliage de cuivre Extrémités Tous les types de languettes ; prolongateurs parallèles et bout-à-bout

Avantages

  • Tension de fonctionnement : conçu pour supporter la tension nominale pour le fil assigné
  • De nombreuses cosses SOLISTRAND répondent aux exigences SAE AS7928, Type I, Classe 1 et 2, ou même les dépassent
  • Résistance à la corrosion et aux vibrations, résistance supérieure à la traction
  • Le sertissage en « W » offre d'excellentes performances électriques et une résistance à la traction plus élevée
  • Les dentelures à l'intérieur du fût à sertir métallique offrent une résistance de traction optimale et une surface de contact électrique maximale après le sertissage
  • L'entrée conique du fût à sertir facilite l'insertion des fils
  • Soudure brasée pour une résistance uniforme du métal autour de l'ensemble de la zone du fût à sertir assurant une résistance aux environnements industriels difficiles. La soudure brasée empêche également le pincement des fils
brochure-cosses-et-embouts-industriels
Consultez la brochure de référence des cosses et embouts industriels
échantillons
Pourquoi ne pas les tester avant de les acheter ? Découvrez nos solutions par vous-même.
  1. Bornes et épissures : la base d’un avenir connecté (anglais)

La création d’un monde plus productif et plus connecté où l’automatisation industrielle commence par le respect des principes de base. Découvrez comment les bornes et les épissures contribuent à accroître le rendement énergétique et l’automatisation industrielle.

Foire aux questions

Cosses et embouts SOLISTRAND

Q.1 - Peut-on combiner des fils dans les produits SOLISTRAND ?

Réponse : Oui, c'est possible, du moment que le total de la CMA (zone de mil circulaire) est conforme aux spécifications.

 

Q.2 - Les cosses de TE sont-elles conformes aux normes MIL ?

Réponse : Oui, la plupart d'entre elles respectent ou dépassent la norme SAE AS7928, type I, classe 1.

 

Q.3 - Quels sont les produits à utiliser pour les applications dont la température est supérieure à 170 degrés Celsius ?

Réponse : Utilisez les cosses et les embouts STRATO-THERM de TE (catalogue 82011).

 

Q.4 - Quelles sont les solutions les plus adaptées lorsque nous avons besoin d'une meilleure décharge de traction et/ou de cosses et d'embouts isolés ?

Réponse : Les meilleures options consistent à utiliser des cosses et embouts PIDG (haute vibration et fiabilité) ou des cosses et embouts PLASTI-GRIP (faible vibration). Consultez également les guides de référence rapide 1773464-1 et 6-1773465-8

formulaire pour le service client
Transformez vos idées en innovations ! Contactez un expert.